Floor Heating Controls, Danfoss Link™, Master Controller, 230.0 V, 24 V, Number of channels: 10

014G0100

Danfoss Link HC 10 outputs, Wired 24V

Информация за продукта

Бруто тегло 1.106 Kg
Нето тегло 1.106 Kg
Volume 4.204 Liter
EAN 5702420110608

 

Description Danfoss Link HC 10 outputs
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
IP клас на защита IP 30
Безжично предаване [м] [Макс.] 30 m
Брой изходи [бр] 10 pc
Брой канали 10
В стена Не
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Floor Heating Controls
Захранващо напрежение [V] 230 V
Изходно напрежение [V] DC 24 V
Интерфейси Жичен 24V
На стената Да
Предавателна честота [MHz] 868.42 MHz
Реле на котела Да
Реле на помпата Да
Тип Danfoss Link™
Тип регулиране за отопление Главен контролер
Управление по температурата Да

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality