Floor Heating Controls, Master Controller CF2+, 230.0 V, Number of channels: 5

088U0245

CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24

Информация за продукта

Бруто тегло 1.11 Kg
Нето тегло 1.11 Kg
Volume 4.305 Liter
EAN 5702425081613

 

Cooling Да
Description CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP клас на защита IP 30
Безжично предаване [м] [Макс.] 30 m
Брой изходи [бр] 5 pc
Брой канали 5
В стена Не
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Група продукти Floor Heating Controls
Захранващо напрежение [V] 230 V
Мощност на изход [VA] [Макс.] 35 VA
На стената Да
Описание на продукта Главен контролер, 5 изхода
Предавателна честота [MHz] 868.42 MHz
Реле на котела Да
Реле на помпата Да
Седмичен график Да
Стендбай реле Да
Тип Master Controller CF2+
Тип регулиране за отопление Главен контролер

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality