Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
You are at the {0} store.
Shows 18 product(s)
VFY-ръкохватка
VFY-ръкохватка DN100-150
VFY-ръкохватка DN200
Електрозадвижка AMB-Y, ER20, Захранващо напрежение [V] AC: 230, 20 N-m
AMB-Y ER20 230V 20Nm DN25-65
Електрозадвижка AMB-Y, ER35, Захранващо напрежение [V] AC: 230, 35 N-m
AMB-Y ER35 230V 35Nm DN80
Електрозадвижка AMB-Y, ER60, Захранващо напрежение [V] AC: 230, 60 N-m
AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150
Електрозадвижка AMB-Y, ER20, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 20 N-m
AMB-Y ER20 24V 20Nm DN25-65
Електрозадвижка AMB-Y, ER35, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 35 N-m
AMB-Y ER35 24V 35Nm DN80
Електрозадвижка AMB-Y, ER60, Захранващо напрежение [V] AC: 24, 60 N-m
AMB-Y ER60 24V 60Nm DN100-150
Преглед: