Бътерфлай вентили, VFY-WA, Електрозадвижка, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Wafer
082G7351
VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V
VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V
Бруто тегло | 3.564 Kg |
Нето тегло | 2.935 Kg |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5702421536391 |
Бруто тегло | 3.564 Kg |
Нето тегло | 2.935 Kg |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5702421536391 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 62 m³/h |
Label product | Yes |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Алтернативен работен флуид 2 | Циркулационна вода |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Butterfly valves |
Диаметър [mm] | 1 mm |
Диаметър [mm] [Макс.] | 32 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 16 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Дължина [mm] | 32 mm |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Защитна функция | Не |
Клас на пропускливост [% Kvs] | Клас на пропускливост A |
Материал на диска на вентила | Неръждаема стомана |
Материал на стержена на вентила | Неръждаема стомана AISI 420 |
Материал на тялото | Лят чугун EN GJL 250 (DIN GG25) |
Материал на тялото на вентила | Лят чугун EN GJL 250 (DIN GG25) |
Материал на уплътнението на вентила | EPDM |
Материал на уплътнението на стержена | Нитрилно/витоново/цинково покритие S. + PTFE |
Материал на фланците | Лят чугун EN GJL 250 (DIN GG25) |
Номинално налягане [bar] | 16 bar |
Обратна връзка за положение | Не |
Одобрение | CE |
Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
Положение за монтаж | с изключение на свалена капачка |
Приложение | Отопление и охлаждане |
Принцип на действие | Електрозадвижка |
Работен въртящ момент [Nm] | 20 N-m |
Разход на енергия [W] | 15 W |
Стандарт за одобрение | PED 97/23/CE, EN 12266-1, клас A |
Степен на защита | IP66 |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -10 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Тип | VFY-WA |
Тип вентил | Концентричен дизайн |
Тип фланец за редуктор | F05 |
Типове връзки | Wafer |
Функция | On/Off |
Честота [Hz] | 50/60 |
Ъгъл на завъртане [°] | 90 ° |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 62 m³/h |
Label product | Yes |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Алтернативен работен флуид 2 | Циркулационна вода |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Butterfly valves |
Диаметър [mm] | 1 mm |
Диаметър [mm] [Макс.] | 32 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 16 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Дължина [mm] | 32 mm |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Защитна функция | Не |
Клас на пропускливост [% Kvs] | Клас на пропускливост A |
Материал на диска на вентила | Неръждаема стомана |
Материал на стержена на вентила | Неръждаема стомана AISI 420 |
Материал на тялото | Лят чугун EN GJL 250 (DIN GG25) |
Материал на тялото на вентила | Лят чугун EN GJL 250 (DIN GG25) |
Материал на уплътнението на вентила | EPDM |
Материал на уплътнението на стержена | Нитрилно/витоново/цинково покритие S. + PTFE |
Материал на фланците | Лят чугун EN GJL 250 (DIN GG25) |
Номинално налягане [bar] | 16 bar |
Обратна връзка за положение | Не |
Одобрение | CE |
Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
Положение за монтаж | с изключение на свалена капачка |
Приложение | Отопление и охлаждане |
Принцип на действие | Електрозадвижка |
Работен въртящ момент [Nm] | 20 N-m |
Разход на енергия [W] | 15 W |
Стандарт за одобрение | PED 97/23/CE, EN 12266-1, клас A |
Степен на защита | IP66 |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -10 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Тип | VFY-WA |
Тип вентил | Концентричен дизайн |
Тип фланец за редуктор | F05 |
Типове връзки | Wafer |
Функция | On/Off |
Честота [Hz] | 50/60 |
Ъгъл на завъртане [°] | 90 ° |