SGN 19s, Визьор, СПОЙКА, ODF, 19.00 mm, СПОЙКА, ODF, 19.00 mm
014-0185
Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Размер на вход [mm]: 19.00, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Размер на изход [mm]: 19.00
Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Размер на вход [mm]: 19.00, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Размер на изход [mm]: 19.00
Бруто тегло | 0.266 Kg |
Нето тегло | 0.249 Kg |
Volume | 0.277 Liter |
EAN | 5702422103714 |
Бруто тегло | 0.266 Kg |
Нето тегло | 0.249 Kg |
Volume | 0.277 Liter |
EAN | 5702422103714 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Визьор |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Sight glasses |
Жълто: мин. със. на влага при 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R513A: 75 ppm R407F: 168 ppm R507A: 60 ppm |
Жълто: мин. със. на влага при 43 °C |
R134a: 170 ppm R404A: 100 ppm R407C: 225 ppm R507A: 110 ppm R22: 200 ppm R407A: 192 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R513A: 123 ppm |
Зелено: макс. със. на влага при 25°C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R513A: 22 ppm R507A: 15 ppm |
Зелено: макс. със. на влага при 43°C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R513A: 22 ppm R507A: 30 ppm |
Индикатор за влага | N индикатор |
Количество в опаковка от определен вид | 28 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 35 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 500 psig |
Материал на присъединителния елемент | Мед |
Материал на тялото | Месинг |
Обезмаслени хладилни агенти |
R134a R513A |
Обслужваем | Но. |
Продуктови аксесоари | Но. |
Размер на вход [mm] | 19 mm |
Размер на вход [инч] | 3/4 in |
Размер на изход [mm] | 19 mm |
Размер на изход [инч] | 3/4 in |
Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 80 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 175 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
Тип | SGN 19s |
Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
Хладилни агенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Визьор |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Sight glasses |
Жълто: мин. със. на влага при 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R513A: 75 ppm R407F: 168 ppm R507A: 60 ppm |
Жълто: мин. със. на влага при 43 °C |
R134a: 170 ppm R404A: 100 ppm R407C: 225 ppm R507A: 110 ppm R22: 200 ppm R407A: 192 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R513A: 123 ppm |
Зелено: макс. със. на влага при 25°C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R513A: 22 ppm R507A: 15 ppm |
Зелено: макс. със. на влага при 43°C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R513A: 22 ppm R507A: 30 ppm |
Индикатор за влага | N индикатор |
Количество в опаковка от определен вид | 28 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 35 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 500 psig |
Материал на присъединителния елемент | Мед |
Материал на тялото | Месинг |
Обезмаслени хладилни агенти |
R134a R513A |
Обслужваем | Но. |
Продуктови аксесоари | Но. |
Размер на вход [mm] | 19 mm |
Размер на вход [инч] | 3/4 in |
Размер на изход [mm] | 19 mm |
Размер на изход [инч] | 3/4 in |
Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 80 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 175 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
Тип | SGN 19s |
Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
Хладилни агенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) |