SGI 22s, Визьор, СПОЙКА, ODF, 22.00 mm, СПОЙКА, ODF, 22.00 mm

014-0039

Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Размер на вход [mm]: 22.00, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Размер на изход [mm]: 22.00

Информация за продукта

Бруто тегло 0.27 Kilogram
Нето тегло 0.249 Kilogram
Volume 0.267 Liter
EAN 5702422052555

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Sight glasses
Жълто: мин. със. на влага при 25 °C R22: 300 ppm
Жълто: мин. със. на влага при 43 °C R22: 500 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 25°C R22: 150 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 43°C R22: 250 ppm
Индикатор за влага I индикатор
Количество в опаковка от определен вид 28 pc
Макс. работно налягане [bar] 35 bar
Макс. работно налягане [psig] 500 psig
Материал на присъединителния елемент Мед
Материал на тялото Месинг
Наименование на продукта Визьор
Обслужваем Но.
Продуктови аксесоари Но.
Размер на вход [mm] 22 mm
Размер на вход [инч] 7/8 in
Размер на изход [mm] 22 mm
Размер на изход [инч] 7/8 in
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 80 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
Тип SGI 22s
Тип на връзка вход СПОЙКА, ODF
Тип свързващ изход СПОЙКА, ODF
Хладилни агенти R22

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality