SGH 22s, Sight glass, Solder, ODF, 22.00 mm, Solder, ODF, 22.00 mm
014-1096
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00
Бруто тегло | 0.304 Kg |
Нето тегло | 0.249 Kg |
Volume | 0.304 Liter |
EAN | 5702428288897 |
Бруто тегло | 0.304 Kg |
Нето тегло | 0.249 Kg |
Volume | 0.304 Liter |
EAN | 5702428288897 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sight glass |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Sight glasses |
Жълто: мин. със. на влага при 25 °C | R410A: 165 ppm |
Жълто: мин. със. на влага при 43 °C | R410A: 500 ppm |
Зелено: макс. със. на влага при 25°C | R410A: 25 ppm |
Зелено: макс. със. на влага при 43°C | R410A: 60 ppm |
Индикатор за влага | H индикатор |
Количество в опаковка от определен вид | 28 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 46 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 667 psig |
Материал на присъединителния елемент | Мед |
Материал на тялото | Месинг |
Обслужваем | Но. |
Продуктови аксесоари | Но. |
Размер на вход [mm] | 22 mm |
Размер на вход [инч] | 7/8 in |
Размер на изход [mm] | 22 mm |
Размер на изход [инч] | 7/8 in |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 80 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 175 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
Тип | SGH 22s |
Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
Хладилни агенти | R410A |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sight glass |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Sight glasses |
Жълто: мин. със. на влага при 25 °C | R410A: 165 ppm |
Жълто: мин. със. на влага при 43 °C | R410A: 500 ppm |
Зелено: макс. със. на влага при 25°C | R410A: 25 ppm |
Зелено: макс. със. на влага при 43°C | R410A: 60 ppm |
Индикатор за влага | H индикатор |
Количество в опаковка от определен вид | 28 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 46 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 667 psig |
Материал на присъединителния елемент | Мед |
Материал на тялото | Месинг |
Обслужваем | Но. |
Продуктови аксесоари | Но. |
Размер на вход [mm] | 22 mm |
Размер на вход [инч] | 7/8 in |
Размер на изход [mm] | 22 mm |
Размер на изход [инч] | 7/8 in |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 80 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 175 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
Тип | SGH 22s |
Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
Хладилни агенти | R410A |