Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM021SCW05G
114X7102
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Бруто тегло | 53 Kg |
Нето тегло | 46 Kg |
Volume | 321.3 Liter |
EAN | 5702428561969 |
Бруто тегло | 53 Kg |
Нето тегло | 46 Kg |
Volume | 321.3 Liter |
EAN | 5702428561969 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC21G |
Description | OP-MSGM021SCW05G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 4.6 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MSGM021SCW05G |
Product Name Description | Package unit |
RLA | 21.8 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой вентилатори | 1 |
Вентилатор тип дефлектор/решетка | H1 |
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 25 W |
Версия | W05 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 254 V |
връзка течна линия [инч] | 3/8 in |
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина | 0.39 L |
Група продукти | Condensing Units |
Диаметър на вентилатор [mm] | 365 mm |
Дължина [mm] | 364 mm |
Електрически код | G |
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Захранване на компресор [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 60 W |
Напрежение 50Hz [V] | 230 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 254 V |
Напрежение 60Hz [V] | 198 V |
Напрежение 60Hz [V] [макс] | 254 V |
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)] | 52 dBA |
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] | 32 dBA |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 230 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обем на ресивер [L] | 1.3 L |
Обща височина [mm] | 530 mm |
одобрение ресивер | CE |
Приложения | MBP |
Размер на перката на вентилатора [mm] | 365 mm |
Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
Скоростна платформа | Fixed-speed |
Смукателната свръзка размер [in] | 3/8 in |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | Optyma™ Slim Pack W05 |
Тип кондензатор | A7 |
Тип присъединяване | Спойка |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.24 A |
Употреба на сегмент | Средно обратно налягане |
Фаза | 1 |
Хладилни агенти |
R134a R513A |
Честота [Hz] | 50 Hz |
Ширина [mm] | 910 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC21G |
Description | OP-MSGM021SCW05G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 4.6 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MSGM021SCW05G |
Product Name Description | Package unit |
RLA | 21.8 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой вентилатори | 1 |
Вентилатор тип дефлектор/решетка | H1 |
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 25 W |
Версия | W05 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 254 V |
връзка течна линия [инч] | 3/8 in |
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина | 0.39 L |
Група продукти | Condensing Units |
Диаметър на вентилатор [mm] | 365 mm |
Дължина [mm] | 364 mm |
Електрически код | G |
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Захранване на компресор [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 60 W |
Напрежение 50Hz [V] | 230 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 254 V |
Напрежение 60Hz [V] | 198 V |
Напрежение 60Hz [V] [макс] | 254 V |
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)] | 52 dBA |
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] | 32 dBA |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 230 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обем на ресивер [L] | 1.3 L |
Обща височина [mm] | 530 mm |
одобрение ресивер | CE |
Приложения | MBP |
Размер на перката на вентилатора [mm] | 365 mm |
Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
Скоростна платформа | Fixed-speed |
Смукателната свръзка размер [in] | 3/8 in |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | Optyma™ Slim Pack W05 |
Тип кондензатор | A7 |
Тип присъединяване | Спойка |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.24 A |
Употреба на сегмент | Средно обратно налягане |
Фаза | 1 |
Хладилни агенти |
R134a R513A |
Честота [Hz] | 50 Hz |
Ширина [mm] | 910 mm |