Optyma™, TL5CNXN0
114F1504
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Бруто тегло | 13.042 Kg |
Нето тегло | 13.042 Kg |
Volume | 52.756 Liter |
EAN | 5702428566520 |
Бруто тегло | 13.042 Kg |
Нето тегло | 13.042 Kg |
Volume | 52.756 Liter |
EAN | 5702428566520 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL5CN |
Description | TL5CNXN0 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | TL5CNXN0 |
Product Name Description | Bare unit |
RLA | 1.1 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой вентилатори | 1 |
Вентилатор тип дефлектор/решетка | H1 |
Версия | N0 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 253 V |
връзка течна линия [инч] | 1/4 in |
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 243 m³/h |
Група продукти | Condensing Units |
Диаметър на вентилатор [mm] | 170 mm |
Дължина [mm] | 410 mm |
Електрически код | G |
Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
Код на конфигурация | Единичен |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 27 W |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
Напрежение 50Hz [V] | 207 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 253 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 207 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обща височина [mm] | 197 mm |
Приложения |
LBP MBP |
Размер на перката на вентилатора [mm] | 170 mm |
Скоростна платформа | Fixed-speed |
Смукателната свръзка размер [in] | 1/4 in |
Технология | Бутални агрегати |
Тип | Optyma™ N0 |
Тип кондензатор | BG_1 |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.19 A |
Употреба на сегмент |
Ниско обратно налягане Средно обратно налягане |
Фаза | 1 |
Хладилни агенти | R290 |
Цвят | Черен |
Честота [Hz] | 50 Hz |
Ширина [mm] | 273 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL5CN |
Description | TL5CNXN0 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | TL5CNXN0 |
Product Name Description | Bare unit |
RLA | 1.1 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой вентилатори | 1 |
Вентилатор тип дефлектор/решетка | H1 |
Версия | N0 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 253 V |
връзка течна линия [инч] | 1/4 in |
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 243 m³/h |
Група продукти | Condensing Units |
Диаметър на вентилатор [mm] | 170 mm |
Дължина [mm] | 410 mm |
Електрически код | G |
Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
Код на конфигурация | Единичен |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 27 W |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
Напрежение 50Hz [V] | 207 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 253 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 207 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обща височина [mm] | 197 mm |
Приложения |
LBP MBP |
Размер на перката на вентилатора [mm] | 170 mm |
Скоростна платформа | Fixed-speed |
Смукателната свръзка размер [in] | 1/4 in |
Технология | Бутални агрегати |
Тип | Optyma™ N0 |
Тип кондензатор | BG_1 |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.19 A |
Употреба на сегмент |
Ниско обратно налягане Средно обратно налягане |
Фаза | 1 |
Хладилни агенти | R290 |
Цвят | Черен |
Честота [Hz] | 50 Hz |
Ширина [mm] | 273 mm |