Optyma™, TL4CNXN0
114F1508
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Refrigeration MT; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Refrigeration MT; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Бруто тегло | 12.8 Kg |
Нето тегло | 12.8 Kg |
Volume | 52.5 Liter |
EAN | 5702428566513 |
Бруто тегло | 12.8 Kg |
Нето тегло | 12.8 Kg |
Volume | 52.5 Liter |
EAN | 5702428566513 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TL4CNXN0 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | TL4CNXN0 |
Product Name Description | Bare unit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой вентилатори | 1 |
Версия | N0 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 253 V |
връзка течна линия [инч] | 1/4 in |
Група продукти | Condensing Units |
Дължина [mm] | 410 mm |
Електрически код | G |
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
Код на конфигурация | Единичен |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 27 W |
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 24 W |
Напрежение 50Hz [V] | 207 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 253 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 207 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обща височина [mm] | 197 mm |
Приложения | LBP |
Регион |
Африка Азия Европа Среден Изток Тихоокеански |
Скоростна платформа | Fixed-speed |
Смукателната свръзка размер [in] | 1/4 in |
Технология | Бутални агрегати |
Тип | Optyma™ N0 |
Тип кондензатор | BG_1 |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.19 A |
Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 0.17 A |
Употреба на сегмент |
Ниско обратно налягане Средно обратно налягане Универсален Хладилна техника MT |
Фаза | 1 |
Хладилни агенти | R290 |
Честота [Hz] | 50 Hz |
Ширина [mm] | 273 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TL4CNXN0 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | TL4CNXN0 |
Product Name Description | Bare unit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой вентилатори | 1 |
Версия | N0 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 253 V |
връзка течна линия [инч] | 1/4 in |
Група продукти | Condensing Units |
Дължина [mm] | 410 mm |
Електрически код | G |
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
Код на конфигурация | Единичен |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 27 W |
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 24 W |
Напрежение 50Hz [V] | 207 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 253 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 207 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обща височина [mm] | 197 mm |
Приложения | LBP |
Регион |
Африка Азия Европа Среден Изток Тихоокеански |
Скоростна платформа | Fixed-speed |
Смукателната свръзка размер [in] | 1/4 in |
Технология | Бутални агрегати |
Тип | Optyma™ N0 |
Тип кондензатор | BG_1 |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.19 A |
Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 0.17 A |
Употреба на сегмент |
Ниско обратно налягане Средно обратно налягане Универсален Хладилна техника MT |
Фаза | 1 |
Хладилни агенти | R290 |
Честота [Hz] | 50 Hz |
Ширина [mm] | 273 mm |