Optyma™ Plus, OP-LPVM048NTP00G
114X3204
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Бруто тегло | 109 Kg |
Нето тегло | 72 Kg |
Volume | 628.992 Liter |
EAN | 5702424289287 |
Бруто тегло | 109 Kg |
Нето тегло | 72 Kg |
Volume | 628.992 Liter |
EAN | 5702424289287 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.3 |
Compressor Low pressure volume (L) | 7.5 L |
Compressor model | NTZ048-5 |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-LPVM048NTP00G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 11 A |
Min fuse rating [A] | 12 A |
Model number | OP-LPVM048NTP00G |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
RLA | 7.9 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Volume (L) | 0.04 L |
Брой вентилатори | 1 |
Вентилатор тип дефлектор/решетка | H2 |
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 68 W |
Версия | P00 |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 255 V |
връзка течна линия [инч] | 3/8 in |
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина | 0.58 L |
Група продукти | Condensing Units |
Диаметър на вентилатор [mm] | 450 mm |
Електрически код | G |
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 110 W |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
Напрежение 50Hz [V] | 187 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 255 V |
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] | 33 dBA |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 187 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обем на ресивер [L] | 3.4 L |
Одобрение | CE |
одобрение ресивер |
CE EAC |
Приложения | LBP |
Размер на перката на вентилатора [mm] | 450 mm |
Скоростна платформа | Fixed-speed |
Смукателната свръзка размер [in] | 5/8 in |
Тип | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Тип кондензатор | D7 |
Тип присъединяване | Спойка |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.47 A |
Употреба на сегмент | Ниско обратно налягане |
Фаза | 1 |
Хладилни агенти |
R404A R452A R454C R455A |
Честота [Hz] | 50 Hz |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.3 |
Compressor Low pressure volume (L) | 7.5 L |
Compressor model | NTZ048-5 |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-LPVM048NTP00G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 11 A |
Min fuse rating [A] | 12 A |
Model number | OP-LPVM048NTP00G |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
RLA | 7.9 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Volume (L) | 0.04 L |
Брой вентилатори | 1 |
Вентилатор тип дефлектор/решетка | H2 |
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 68 W |
Версия | P00 |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 255 V |
връзка течна линия [инч] | 3/8 in |
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина | 0.58 L |
Група продукти | Condensing Units |
Диаметър на вентилатор [mm] | 450 mm |
Електрически код | G |
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 110 W |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
Напрежение 50Hz [V] | 187 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 255 V |
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] | 33 dBA |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 187 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обем на ресивер [L] | 3.4 L |
Одобрение | CE |
одобрение ресивер |
CE EAC |
Приложения | LBP |
Размер на перката на вентилатора [mm] | 450 mm |
Скоростна платформа | Fixed-speed |
Смукателната свръзка размер [in] | 5/8 in |
Тип | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Тип кондензатор | D7 |
Тип присъединяване | Спойка |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.47 A |
Употреба на сегмент | Ниско обратно налягане |
Фаза | 1 |
Хладилни агенти |
R404A R452A R454C R455A |
Честота [Hz] | 50 Hz |