Optyma™ Plus, OP-LPKM168LLP02E
114X3406
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Бруто тегло | 230 Kg |
Нето тегло | 180 Kg |
Volume | 115.2 Liter |
EAN | 5702424596576 |
Бруто тегло | 230 Kg |
Нето тегло | 180 Kg |
Volume | 115.2 Liter |
EAN | 5702424596576 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 5.95 L |
Compressor model | LLZ034T4B |
Condenser volume (L) | 1.97 |
Description | OP-LPKM168LLP02E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPKM168LLP02E |
Number of receivers | 2 |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Volume (L) | 0.5 L |
Брой вентилатори | 2 |
Вентилатор тип дефлектор/решетка | H4 |
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 72 W |
Версия | P02 |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
Впръскване на течност | Да |
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
Група продукти | Condensing Units |
Диаметър на вентилатор [mm] | 560 mm |
Електрически код | E |
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Захранване на компресор [V] | 400/3/50 |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 140 W |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
Напрежение 50Hz [V] | 380 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 415 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 3 |
Обем на ресивер [L] | 10 L |
Одобрение | CE |
одобрение ресивер |
CE Morocco UKCA |
Приложения | LBP |
Размер на перката на вентилатора [mm] | 560 mm |
Технология | Спирален |
Тип | Optyma™ Plus P02 (A2L) |
Тип кондензатор | J7 |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 1.6 A |
Употреба на сегмент | Ниско обратно налягане |
Фаза | 3 |
Хладилни агенти |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Честота [Hz] | 50 Hz |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 5.95 L |
Compressor model | LLZ034T4B |
Condenser volume (L) | 1.97 |
Description | OP-LPKM168LLP02E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPKM168LLP02E |
Number of receivers | 2 |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Volume (L) | 0.5 L |
Брой вентилатори | 2 |
Вентилатор тип дефлектор/решетка | H4 |
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 72 W |
Версия | P02 |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
Впръскване на течност | Да |
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
Група продукти | Condensing Units |
Диаметър на вентилатор [mm] | 560 mm |
Електрически код | E |
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Захранване на компресор [V] | 400/3/50 |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 140 W |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
Напрежение 50Hz [V] | 380 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 415 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 3 |
Обем на ресивер [L] | 10 L |
Одобрение | CE |
одобрение ресивер |
CE Morocco UKCA |
Приложения | LBP |
Размер на перката на вентилатора [mm] | 560 mm |
Технология | Спирален |
Тип | Optyma™ Plus P02 (A2L) |
Тип кондензатор | J7 |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 1.6 A |
Употреба на сегмент | Ниско обратно налягане |
Фаза | 3 |
Хладилни агенти |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Честота [Hz] | 50 Hz |