Optyma™ Plus, OP-LPHC048NTP00E
114X3232
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Бруто тегло | 115 Kg |
Нето тегло | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Бруто тегло | 115 Kg |
Нето тегло | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Compressor model | NTZ048-4 |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Family | Optyma™ Plus |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Product Name Description | Package unit |
RLA | 3.4 A |
Брой вентилатори | 1 |
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 230 V |
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 230 V |
Вентилатор тип дефлектор/решетка | H2 |
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 68 W |
Версия | EVO2 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
връзка течна линия [инч] | 3/8 in |
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
Група продукти | Condensing Units |
Диаметър на вентилатор [mm] | 400 mm |
Дължина [mm] | 480 mm |
Електрически код | E |
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Захранване на компресор [V] | 400/3/50 |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 110 W |
Напрежение 50Hz [V] | 380 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 415 V |
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] | 41 dBA |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 3 |
Обем на ресивер [L] | 4.2 L |
Обща височина [mm] | 760 mm |
Одобрение | CE |
одобрение ресивер | CE |
Приложения | LBP |
Размер на перката на вентилатора [mm] | 400 mm |
Регион |
Африка Азия Европа Среден Изток Тихоокеански |
Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 72 dBA |
Смукателната свръзка размер [in] | 5/8 in |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | Optyma™ Plus P00 |
Тип кондензатор | C6 |
Тип присъединяване | Спойка |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.47 A |
Употреба на сегмент | Ниско обратно налягане |
Фаза | 3 |
Хладилни агенти |
R404A R507A |
Честота [Hz] | 50 Hz |
Ширина [mm] | 1053 mm |
Compressor model | NTZ048-4 |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Family | Optyma™ Plus |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Product Name Description | Package unit |
RLA | 3.4 A |
Брой вентилатори | 1 |
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 230 V |
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 230 V |
Вентилатор тип дефлектор/решетка | H2 |
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 68 W |
Версия | EVO2 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
връзка течна линия [инч] | 3/8 in |
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
Група продукти | Condensing Units |
Диаметър на вентилатор [mm] | 400 mm |
Дължина [mm] | 480 mm |
Електрически код | E |
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Захранване на компресор [V] | 400/3/50 |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 110 W |
Напрежение 50Hz [V] | 380 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 415 V |
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] | 41 dBA |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Но. на фази (вентилатор) | 1 |
Но. на фази (компресор) | 3 |
Обем на ресивер [L] | 4.2 L |
Обща височина [mm] | 760 mm |
Одобрение | CE |
одобрение ресивер | CE |
Приложения | LBP |
Размер на перката на вентилатора [mm] | 400 mm |
Регион |
Африка Азия Европа Среден Изток Тихоокеански |
Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 72 dBA |
Смукателната свръзка размер [in] | 5/8 in |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | Optyma™ Plus P00 |
Тип кондензатор | C6 |
Тип присъединяване | Спойка |
Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.47 A |
Употреба на сегмент | Ниско обратно налягане |
Фаза | 3 |
Хладилни агенти |
R404A R507A |
Честота [Hz] | 50 Hz |
Ширина [mm] | 1053 mm |