BOCK, SHGX12P/110-4 SL, Bock condensing unit
097C2312
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14585
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14585
Бруто тегло | 154.777 Kg |
Нето тегло | 119.777 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162615119 |
Бруто тегло | 154.777 Kg |
Нето тегло | 119.777 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162615119 |
Anti-vibration pads | Yes |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас | IP 66 |
Legacy BOCK ID | 14585 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/110-4 SL |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 110-240V AC |
Oil type | BOCKlub E55 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Брой вентилатори | 1 |
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
Група продукти | Condensing Units |
Захранване на компресор [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Защита на мотора | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 475 W |
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 695 W |
Марка | BOCK |
нагнетателн връзка коментари | Standard |
нагнетателн връзка коментари | Soldering |
нагнетателн връзка коментари | Standard |
нагнетателн връзка коментари | Soldering |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1/2 in |
Семейство | SHG L |
Смукателната свръзка размер [in] | 5/8 in |
Стандарт за одобрение | No |
Технология | Bock condensing unit |
Тип | SHGX12P |
Типово обозначение | SHGX12P/110-4 SL |
Фаза | 3 |
Цвят | Blue (standard) |
Цилиндър | 2 |
Anti-vibration pads | Yes |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас | IP 66 |
Legacy BOCK ID | 14585 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/110-4 SL |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 110-240V AC |
Oil type | BOCKlub E55 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Брой вентилатори | 1 |
Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
Група продукти | Condensing Units |
Захранване на компресор [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Защита на мотора | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 475 W |
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 695 W |
Марка | BOCK |
нагнетателн връзка коментари | Standard |
нагнетателн връзка коментари | Soldering |
нагнетателн връзка коментари | Standard |
нагнетателн връзка коментари | Soldering |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1/2 in |
Семейство | SHG L |
Смукателната свръзка размер [in] | 5/8 in |
Стандарт за одобрение | No |
Технология | Bock condensing unit |
Тип | SHGX12P |
Типово обозначение | SHGX12P/110-4 SL |
Фаза | 3 |
Цвят | Blue (standard) |
Цилиндър | 2 |