Информация за продукта

Бруто тегло 4.044 Kg
Нето тегло 3.263 Kg
Volume 11.246 Liter
EAN 5702422003991

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Oil separator
SCIP dossier no. 84665ad6-10fd-4942-be2c-ff8deeb786af
UK RoHS compliance Out of scope
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Oil separators
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -40 °F
Индикатор на посока на потока ГРАВИРАНО МАСЛО/ВХ./ИЗХ.
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 28 bar
Макс. работно налягане [psig] 406 psig
Макс. тестово налягане [bar] 40 bar
Макс. тестово налягане [psig] 580 psig
Номинална мощност R134a [kW] 9.6 kW
Номинална мощност R407C [kW] 16 kW
Номинална мощност R22 [kW] 11.6 kW
Номинална мощност R404A/R507 [TR] 12.8 kW
Обем на маслен резервоар [l] 0.5 L
Обем на маслен резервоар [за САЩ] 13.53 Fluid Ounce US
Обслужваем OUB резервни части
Одобрение ВКЛЮЧЕН В C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
PED
По-нататъшна информация без съединения
Полезен обем [l] 2.46 L
Полезен обем [гал САЩ] 0.65 gal
Продуктови аксесоари OUB аксесоари
Размер на вход [инч] 1 3/8 in - 12 UNF
Размер на изход [инч] 1 3/8 in - 12 UNF
Размер на обратна връзка [in] 7/16 in - 20 UNF
Тип OUB 4
Тип на връзка вход Съединителна гайка
Тип на обратна връзка Разширение
Тип свързващ изход Съединителна гайка
Файлови имена за одобрение СЕПАРАТОР ЗА МАСЛО ЗА ОХЛАДИТЕЛ 169N
Хладилни агенти R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality