China RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Oil separator |
SCIP dossier no. |
84665ad6-10fd-4942-be2c-ff8deeb786af |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Група продукти |
Oil separators |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] |
120 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] |
248 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] |
-40 °F |
Индикатор на посока на потока |
ГРАВИРАНО МАСЛО/ВХ./ИЗХ. |
Количество в опаковка от определен вид |
4 pc |
Макс. работно налягане [bar] |
28 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
406 psig |
Макс. тестово налягане [bar] |
40 bar |
Макс. тестово налягане [psig] |
580 psig |
Номинална мощност R134a [kW] |
2.5 kW |
Номинална мощност R407C [kW] |
4.4 kW |
Номинална мощност R22 [kW] |
3.1 kW |
Номинална мощност R404A/R507 [TR] |
3.5 kW |
Обем на маслен резервоар [l] |
0.1 L |
Обем на маслен резервоар [за САЩ] |
3.38 Fluid Ounce US |
Обслужваем |
OUB резервни части |
Одобрение |
ВКЛЮЧЕН В C UL US EAC LLC CDC TYSK |
По-нататъшна информация |
без съединения |
Полезен обем [l] |
0.52 L |
Полезен обем [гал САЩ] |
0.14 gal |
Продуктови аксесоари |
Oil Management assesories |
Размер на вход [инч] |
3/4 in - 16 UNF |
Размер на изход [инч] |
3/4 in - 16 UNF |
Размер на обратна връзка [in] |
7/16 in - 20 UNF |
Тип |
OUB 1 |
Тип на връзка вход |
Съединителна гайка |
Тип на обратна връзка |
Разширение |
Тип свързващ изход |
Съединителна гайка |
Файлови имена за одобрение |
СЕПАРАТОР ЗА МАСЛО ЗА ОХЛАДИТЕЛ 169N |
Хладилни агенти |
R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454B R454C R455A R507A R513A R600 R600a |