Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H62L-CX

021H0373

Функция: Кондензатор, Макс. работно налягане [psi]: 696, Брой пластини: 20, Материал за спояване: Медна спойка

Информация за продукта

Бруто тегло 6.443 Kg
Нето тегло 5.68 Kg
Volume 14.616 Liter
EAN 5702424274863

 

Application Heat pump
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Plate material no. AISI 316L
Product Name Description Пластинчат топлообменник Micro
UK RoHS compliance Yes
Брой пластини 20
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Heat exchangers
Диапазон на проектна температура [°C] [макс] 200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс] 320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин] -196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин] -390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1 G1"1/4"-1"1/8"
Диапазон на размер на връзка Q2 G1"1/4"-1"1/8"
Диапазон на размер на връзка Q3 3/8 in
Диапазон на размер на връзка Q4 5/8 in
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 48 bar
Макс. работно налягане [psi] 696 psi
Материал за спояване Медна спойка
Материал на пластината AISI 316L
Модел но. 62
Оборудване Болт
Одобрение EAC
KRAIA
PED
UA
RoHS
UKCA
Тип MPHE H62L-CX
Тип на Q1 връзка G Външна резбова връзка
Тип на връзка Q2 G Външна резбова връзка
Тип на връзка Q3 Свързване със спойка
Тип на връзка Q4 Свързване със спойка
Функция Кондензатор
Хладилни агенти R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R124
R134a
R152a
R22
R227ea
R245fa
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R412A
R413A
R417A
R422D
R290
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R513A
R515B
R600a
R508B
Шаблон на пластина X

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality