Shows 97 product(s)
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 64, BPHE B3-052
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q2: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q3: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 1/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 12, BPHE B3-052
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: 3/4 in, Диапазон на размер на връзка Q2: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q3: 1/2 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 3/4 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 24, BPHE B3-052
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: 3/4 in, Диапазон на размер на връзка Q2: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q3: 1/2 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 3/4 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 48, BPHE B3-052
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q2: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q3: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 1/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 62, BPHE B3-095
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 45.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q2: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q3: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 5/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 80, BPHE B3-095
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 45.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q2: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q3: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 5/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 70, BPHE B3-095
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G2, Диапазон на размер на връзка Q2: G2, Диапазон на размер на връзка Q3: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 2 1/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 106, BPHE B3-113
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 45.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q2: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q3: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 5/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 126, BPHE B3-113
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 45.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q2: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q3: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 5/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 120, BPHE B3-210
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q3: 1 1/8 in