Shows 96 product(s)
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 34, BPHE B3-052
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G1, Диапазон на размер на връзка Q2: G1, Диапазон на размер на връзка Q3: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 1/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 22, BPHE B3-052
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G1, Диапазон на размер на връзка Q2: G1, Диапазон на размер на връзка Q3: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 1/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 32, BPHE B3-052
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: 1 3/8 in, Диапазон на размер на връзка Q2: 1 3/8 in, Диапазон на размер на връзка Q3: 5/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 1/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 66, BPHE B3-052
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 45.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q2: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q3: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 3/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 76, BPHE B3-052
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 45.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q2: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q3: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 3/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 84, BPHE B3-052
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 45.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q2: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q3: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 3/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 98, BPHE B3-052
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 45.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q2: G1/2, Диапазон на размер на връзка Q3: 7/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 3/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 14, BPHE B3-052
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G1, Диапазон на размер на връзка Q2: G1, Диапазон на размер на връзка Q3: 1/2 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 1/8 in
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 32, BPHE B3-052
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: G3/4, Диапазон на размер на връзка Q2: G3/4, Диапазон на размер на връзка Q3: G3/4, Диапазон на размер на връзка Q4: G3/4
Запоен пластинчат топлообменник, Брой пластини: 48, BPHE B3-052
Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Диапазон на размер на връзка Q1: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q2: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q3: 1 1/8 in, Диапазон на размер на връзка Q4: 1 1/8 in