Нивостат, AKS 4100 U, Версия на кабел
084H4520
Конструкция: Версия на кабел, Присъединителен размер [инч]: 3/4, Тип присъединяване: NPT, Дължина на втулка [mm]: 5000, Захранващо напрежение [V] DC: 14 - 30
Конструкция: Версия на кабел, Присъединителен размер [инч]: 3/4, Тип присъединяване: NPT, Дължина на втулка [mm]: 5000, Захранващо напрежение [V] DC: 14 - 30
Бруто тегло | 3.58 Kg |
Нето тегло | 2.728 Kg |
Volume | 15.277 Liter |
EAN | 5702428414999 |
Бруто тегло | 3.58 Kg |
Нето тегло | 2.728 Kg |
Volume | 15.277 Liter |
EAN | 5702428414999 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
Product Name Description | Нивостат |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 14 V |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Включени части | HMI not included |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 176 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Дължина на втулка [mm] | 5000 mm |
Дължина на втулка [инч] | 197 in |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 30 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 14 V |
Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Конструкция | Версия на кабел |
Макс. работно налягане [bar] | 100 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 1450 psig |
Обслужваем | Liq. level switch spare parts |
Одобрение |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Описание на продукта | Нивостат |
Присъединителен размер [инч] | 3/4 |
Продуктови аксесоари | Liq. level switch accessories |
Разход на енергия [W] | 0.7 W |
съпротивление макс. [Ohm] | 500 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 100 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -60 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 212 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -76 °F |
Тип | AKS 4100 U |
Тип присъединяване | NPT |
Хладилни агенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
Product Name Description | Нивостат |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 14 V |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Включени части | HMI not included |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 176 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Дължина на втулка [mm] | 5000 mm |
Дължина на втулка [инч] | 197 in |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 30 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 14 V |
Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Конструкция | Версия на кабел |
Макс. работно налягане [bar] | 100 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 1450 psig |
Обслужваем | Liq. level switch spare parts |
Одобрение |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Описание на продукта | Нивостат |
Присъединителен размер [инч] | 3/4 |
Продуктови аксесоари | Liq. level switch accessories |
Разход на енергия [W] | 0.7 W |
съпротивление макс. [Ohm] | 500 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 100 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -60 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 212 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -76 °F |
Тип | AKS 4100 U |
Тип присъединяване | NPT |
Хладилни агенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |