Temperature sensor, AKS 21 D, Flange

084N2037

Measuring range [°C]: -40 - 80, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Stainless steel, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Информация за продукта

Бруто тегло 0.418 Kg
Нето тегло 0.408 Kg
Volume 0.241 Liter
EAN 5702422006312

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP56
Product Name Description Temperature sensor
UK RoHS compliance Out of scope
Бележки за технологична връзка Фланец
Брой клеми [бр.] 3 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Втулка за сензора Заменяем
Група продукти Sensors
Диаметър на защитна тръба [mm] 15 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] 0.59 in
Диапазон на измерване [°C] [Макс.] 80 °C
Диапазон на измерване [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на измерване [°F] [Макс.] 176 °F
Диапазон на измерване [°F] [Мин.] -40 °F
Дължина на защитна тръба [mm] 250 mm
Дължина на защитна тръба [инч] 9.84 in
Електрическа връзка Тип B
Количество в опаковка от определен вид 9 pc
Материал на защитна тръба Stainless steel
Околна температура макс. [°C] 80 °C
Околна температура макс. [°F] 176 °F
Проводници [бр.] 2 pc
Размер на електрическа връзка Pg 16
Сензорен елемент [бр.] 1 pc
Сензорен елемент стандартен EN 60751
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] 1000
Тип AKS 21 D
Тип кабел N/A
Тип на сензорния елемент Pt
Тип присъединяване Фланец
Толеранс на сензорния елемент [бр.] Клас B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality