Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
061F7295 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Можете да опитате отново по-късно или да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти за допълнителна помощ.
Delete list
Delete products
Rename list
Create new list
Copy Products
Extend expiry date
Edit comment
Add comment
Патрон за пресостат, ACB, 6.00 bar, 4.50 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
061F7295
Високо актив. налягане [bar]: 6.00, Ниско актив. налягане [bar]: 4.50, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NO), Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65