Cartridge pressure switch, ACB, 45.00 bar, 35.00 bar

061F6307

Higher activ. pressure [bar]: 45.00, Lower activ. pressure [bar]: 35.00, Reset function: Auto, Contact function: SPST(NC), Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Electrical connection: Cable, Enclosure rating IP: IP65

Информация за продукта

Бруто тегло 0.068 Kg
Нето тегло 0.044 Kg
Volume 0.227 Liter
EAN 5702428512183

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Cartridge pressure switch
SCIP dossier no. 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
SCIP dossier product name ACB-LCB_ Cartridge pressure switch
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL approved refrigerants R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Бележки за връзка по налягане Дефлатор
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Индустриален пакет
Високо актив. налягане [bar] 45 bar
Високо актив. налягане [psi] 653 psi
връзка налягане мъжко/женско Женско
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -20 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -55 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 275 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -70 °F
Дължина на кабела [in] 39.37 in
Дължина на кабела [m] 1 m
Електрическа връзка Кабел
Категория на диапазона на налягането Високо налягане
Ключ за спецификация ACB-2UB1139W
Количество в опаковка от определен вид 100 pc
Корпус НОРМАЛЕН ТЕРМО КЛЕЙ
Макс. работно налягане [bar] 45 bar
Макс. работно налягане [psig] 653 psig
Монтиране Vertical +/- 45º
Налягане при пръсване [bar] 200 bar
Налягане при пръсване [psig] 2900 psig
Ниско актив. налягане [bar] 35 bar
Ниско актив. налягане [psi] 508 psi
Обезмаслени хладилни агенти R1234ze(E)
R134a
R513A
Обслужваем Но.
Одобрение C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане 1/4 in
степен на контакт AC=6 A, 250 V
Съвместимост с лубриканти Oilfree applications
Тип ACB
Тип връзка по налягане Разширение
Тип кабел AWG18
функция Reset Авто
Функция на контакт SPST(NC)
Хладилни агенти R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Цвят на проводник Черен

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality