China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP65 |
Product Name Description |
Cartridge pressure switch |
SCIP dossier no. |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL approved refrigerants |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Бележки за връзка по налягане |
Медна тръба (връх=7 mm) |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Индустриален пакет |
Високо актив. налягане [bar] |
3 bar |
Високо актив. налягане [psi] |
44 psi |
Група продукти |
Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
85 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-30 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
185 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-20 °F |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] |
135 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] |
-55 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] |
275 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] |
-70 °F |
Дължина на кабела [in] |
59.06 in |
Дължина на кабела [m] |
1.5 m |
Електрическа връзка |
Кабел |
Категория на диапазона на налягането |
Ниско налягане |
Ключ за спецификация |
ACB-2UA256W |
Количество в опаковка от определен вид |
100 pc |
Корпус |
НОРМАЛЕН ТЕРМО КЛЕЙ |
Макс. работно налягане [bar] |
35 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
508 psig |
Монтиране |
Vertical +/- 45º |
Налягане при пръсване [bar] |
200 bar |
Налягане при пръсване [psig] |
2900 psig |
Ниско актив. налягане [bar] |
1.5 bar |
Ниско актив. налягане [psi] |
22 psi |
Обезмаслени хладилни агенти |
R1234ze(E) R134a R513A |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари на превключватели |
Размер на връзкапо налягане [mm] |
6 mm |
степен на контакт |
AC=6 A, 250 V |
Съвместимост с лубриканти |
Oilfree applications |
Тип |
ACB |
Тип връзка по налягане |
Спойка, ODM |
Тип кабел |
AWG18 |
функция Reset |
Авто |
Функция на контакт |
SPST(NO) |
Хладилни агенти |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Цвят на проводник |
Черен |