Cartridge pressure switch, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar

061F6810

Higher activ. pressure [bar]: 28.00, Lower activ. pressure [bar]: 21.00, Reset function: Auto, Contact function: SPST(NC), Pressure connection type: Solder, ODM, Electrical connection: Spade connectors, Enclosure rating IP: IP40

Информация за продукта

Бруто тегло 0.023 Kg
Нето тегло 0.022 Kg
Volume 0.069 Liter
EAN 5702424057749

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP40
Product Name Description Cartridge pressure switch
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
Бележки за връзка по налягане Медна тръба (връх=7 mm)
Вид на опаковката Индустриален пакет
Високо актив. налягане [bar] 28 bar
Високо актив. налягане [psi] 406 psi
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -20 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -55 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 275 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -70 °F
Електрическа връзка Многожилни конектори
Категория на диапазона на налягането Високо налягане
Ключ за спецификация ACB-2UB329
Количество в опаковка от определен вид 300 pc
Корпус НОРМАЛЕН ТЕРМО КЛЕЙ
Макс. работно налягане [bar] 45 bar
Макс. работно налягане [psig] 650 psig
Монтиране Vertical +/- 45º
Налягане при пръсване [bar] 200 bar
Налягане при пръсване [psig] 2900 psig
Ниско актив. налягане [bar] 21 bar
Ниско актив. налягане [psi] 305 psi
Обслужваем Но.
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзкапо налягане [mm] 6 mm
степен на контакт AC=6 A, 250 V
Тип ACB
Тип връзка по налягане Спойка, ODM
функция Reset Авто
Функция на контакт SPST(NC)
Хладилни агенти R125
R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality