Патрон за пресостат, ACB, 23.00 bar, 17.00 bar
061F3069
Високо актив. налягане [bar]: 23.00, Ниско актив. налягане [bar]: 17.00, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65