China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ021T4A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
HP порт за манометър |
Няма |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP клас на защита |
IP22 |
LP порт за манометър |
Няма |
LRA |
45 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
9.5 A |
Model number |
MLZ021T4LP9A |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type |
POE |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
RLA |
6.1 A |
SCIP dossier no. |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] |
12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Индустриален пакет |
Вискозитет [cP] |
46 cP |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] |
457 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] |
506 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] |
415 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] |
460 V |
Височина на нагнетателна връзка [mm] |
379 mm |
Впръскване на течност |
Но. |
Върт. момент на стъкло [Nm] |
53 N-m |
Група продукти |
Hermetic compressors |
Диаметър [mm] |
165 mm |
Економайзер |
Но. |
Електрически връзки |
Многожилен кабел |
Зареждане с масло [L] |
1.06 L |
Захранване на компресор [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Защита на мотора |
Вътрешен предпазител за претоварване |
Източване на масло |
1/4'' разширение |
Код на конфигурация |
Единичен |
Количество в опаковката |
12 |
контрол на мощността |
Фиксирана скорост |
марка техника |
Спирален компресор |
Маслен изравнител |
Няма |
Монтажен стандарт |
ODF |
Монтиране на стъкло |
Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] |
1/2 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] |
342 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] |
414 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] |
380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] |
460 V |
Обща височина [mm] |
412 mm |
Одобрение |
CE UKCA UL |
приложени инструкции |
Инструкции за монтаж |
приложено масло |
Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] |
46.21 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] |
1/2 in |
с монтаж |
Комплект за монтаж с втулки и ръкави |
Скица номер |
0XC6300B-1 |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] |
250 mm |
Смукателната свръзка материал |
- |
Смукателната свръзка размер [in] |
3/4 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] |
3/4 in |
справка за маслото |
215PZ |
Съпротивление на намотка 1-2 [Ohm] |
4.66 |
Съпротивление на намотка 1-3 [Ohm] |
3.42 |
Съпротивление на намотка 2-3 [Ohm] |
4.66 |
Технология |
Спирален |
Тип |
MLZ021A |
Тип присъединяване |
Brazed |
Употреба на сегмент |
Хладилна техника MT Refrigeration HT |
Фаза |
3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] |
3.63 kg |
Хладилни агенти |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Цвят |
Син |
Честота [Hz] |
50/60 |