Scroll compressor, MLZ015T5LP9A
121L8631
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Бруто тегло | 31.84 Kg |
Нето тегло | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675796 |
Бруто тегло | 31.84 Kg |
Нето тегло | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675796 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ015T5A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP22 |
LP порт за манометър | Няма |
LRA | 60 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 19 A |
Model number | MLZ015T5LP9A |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
RLA | 12.2 A |
SCIP dossier no. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 46 cP |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 253 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 230 V |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 379 mm |
Впръскване на течност | Но. |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 53 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 165 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Многожилен кабел |
Зареждане с масло [L] | 1.06 L |
Захранване на компресор [V] | 220-240/1/50 |
Защита на мотора | Вътрешен предпазител за претоварване |
Източване на масло | 1/4'' разширение |
Капацитет на кондензатор А | 40 µF |
Капацитет на кондензатор Б | 145-175 µF |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален компресор |
Маслен изравнител | Няма |
Монтажен стандарт | ODF |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 1/2 in |
Напрежение на кондензатор A [V] | 370 V |
Напрежение на кондензатор B [V] | 330 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 207 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 230 V |
Обща височина [mm] | 412 mm |
Одобрение |
CE UKCA UL |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 33.77 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1/2 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки и ръкави |
Скица номер | 0XC6300B-1 |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 250 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 3/4 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 3/4 in |
справка за маслото | 215PZ |
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 1.6 |
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 1.02 |
Технология | Спирален |
Тип | MLZ015A |
Тип присъединяване | Brazed |
Употреба на сегмент |
Хладилна техника MT Refrigeration HT |
Фаза | 1 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 3.63 kg |
Хладилни агенти |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ015T5A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP22 |
LP порт за манометър | Няма |
LRA | 60 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 19 A |
Model number | MLZ015T5LP9A |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
RLA | 12.2 A |
SCIP dossier no. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 46 cP |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 253 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 230 V |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 379 mm |
Впръскване на течност | Но. |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 53 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 165 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Многожилен кабел |
Зареждане с масло [L] | 1.06 L |
Захранване на компресор [V] | 220-240/1/50 |
Защита на мотора | Вътрешен предпазител за претоварване |
Източване на масло | 1/4'' разширение |
Капацитет на кондензатор А | 40 µF |
Капацитет на кондензатор Б | 145-175 µF |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален компресор |
Маслен изравнител | Няма |
Монтажен стандарт | ODF |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 1/2 in |
Напрежение на кондензатор A [V] | 370 V |
Напрежение на кондензатор B [V] | 330 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 207 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 230 V |
Обща височина [mm] | 412 mm |
Одобрение |
CE UKCA UL |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 33.77 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1/2 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки и ръкави |
Скица номер | 0XC6300B-1 |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 250 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 3/4 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 3/4 in |
справка за маслото | 215PZ |
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 1.6 |
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 1.02 |
Технология | Спирален |
Тип | MLZ015A |
Тип присъединяване | Brazed |
Употреба на сегмент |
Хладилна техника MT Refrigeration HT |
Фаза | 1 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 3.63 kg |
Хладилни агенти |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50 |