Scroll compressor, LLZ024T4LQ9B
121L8462
Refrigerants: R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Refrigerants: R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Бруто тегло | 49.35 Kg |
Нето тегло | 47 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424537807 |
Бруто тегло | 49.35 Kg |
Нето тегло | 47 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424537807 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ024T4B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP22 |
LP порт за манометър | Няма |
LRA | 95 A |
Max pressure (PS) - high side | 30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 21 A |
Model number | LLZ024T4LQ9B |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | PVE |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
RLA | 13.5 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вентил за впръскване на течност | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Вид на опаковката | Индустриален пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 0.5 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 457 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 506 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Високо странично TS макс. | 135 °C |
Високо странично TS мин. | -40 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 524 mm |
Височина от основа [mm] | 433 mm |
Височинен економайзър [mm] | 393.6 mm |
Впръскване на течност | Да |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 53 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 2 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 184 mm |
Електрически връзки | Винтови конектори 10-32 UNF x 9,5 |
Зареждане с масло [L] | 2.51 L |
Захранване на компресор [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Защита на мотора | Вътрешен предпазител за претоварване |
Източване на масло | 1/4'' разширение |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 12 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален компресор |
Маслен изравнител | Няма |
Монтажен стандарт | ODF |
Монтиране на стъкло | Резбови |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 340 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 414 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Ниско странично TS макс. | 55 °C |
Ниско странично TS мин. | -40 °C |
Нисък страничен обем | 6 L |
Обща височина [mm] | 551 mm |
Одобрение |
CCC CE UL UKCA |
Работен ходов обем [cm3] | 120.2 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 1/4 in |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8590038 |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 360 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 3/4 in |
справка за маслото | 160HV |
Технология | Спирален |
Тип | LLZ024B |
Тип присъединяване | Rotolock |
Употреба на сегмент | Хладилна техника LT |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 7.26 kg |
Хладилни агенти |
R454C R455A |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50/60 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ024T4B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP22 |
LP порт за манометър | Няма |
LRA | 95 A |
Max pressure (PS) - high side | 30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 21 A |
Model number | LLZ024T4LQ9B |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | PVE |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
RLA | 13.5 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вентил за впръскване на течност | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Вид на опаковката | Индустриален пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 0.5 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 457 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 506 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Високо странично TS макс. | 135 °C |
Високо странично TS мин. | -40 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 524 mm |
Височина от основа [mm] | 433 mm |
Височинен економайзър [mm] | 393.6 mm |
Впръскване на течност | Да |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 53 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 2 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 184 mm |
Електрически връзки | Винтови конектори 10-32 UNF x 9,5 |
Зареждане с масло [L] | 2.51 L |
Захранване на компресор [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Защита на мотора | Вътрешен предпазител за претоварване |
Източване на масло | 1/4'' разширение |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 12 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален компресор |
Маслен изравнител | Няма |
Монтажен стандарт | ODF |
Монтиране на стъкло | Резбови |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 340 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 414 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
Ниско странично TS макс. | 55 °C |
Ниско странично TS мин. | -40 °C |
Нисък страничен обем | 6 L |
Обща височина [mm] | 551 mm |
Одобрение |
CCC CE UL UKCA |
Работен ходов обем [cm3] | 120.2 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 1/4 in |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8590038 |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 360 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 3/4 in |
справка за маслото | 160HV |
Технология | Спирален |
Тип | LLZ024B |
Тип присъединяване | Rotolock |
Употреба на сегмент | Хладилна техника LT |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 7.26 kg |
Хладилни агенти |
R454C R455A |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50/60 |