Reciprocating compressor, NL7F
195B0176
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Бруто тегло | 10.261 Kg |
Нето тегло | 10.261 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Бруто тегло | 10.261 Kg |
Нето тегло | 10.261 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Description | NL7F |
Family | NL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA LST [A] | 5.9 A |
Model number | NL7F |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
RLA | 1.20 A |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 255 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 240 V |
Височина от основа [mm] | 197 mm |
вкл. ток LST [A] | 10.4 A |
Впръскване на течност | Но. |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър на нагнетателна връзка [mm] | 5 mm |
Диаметър на технологична връзка [mm] | 6.2 mm |
Дължина [mm] | 252 mm |
Економайзер | Но. |
Захранване на компресор [V] | 220-240/1/50 |
Капацитет на пусков кондензатор | 80 µF |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
Количество на масло [cm3] | 270 cm³ |
Коментари за технологична връзка | алуминиева капачка |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Материал на нагнетателна връзка | Стомана с медно покритие |
Материал на технологична връзка | Стомана с медно покритие |
нагнетателн връзка коментари | алуминиева капачка |
Напрежение 50Hz [V] | 220 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 240 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 187 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 220 V |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обем на свободен газ [cm3] | 2180 cm³ |
Обща височина [mm] | 203 mm |
Приложения | LBP |
Работен ходов обем [cm3] | 7.27 cm³ |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Скоростна платформа | Fixed-speed |
Смукателната свръзка диаметър [mm] | 6.2 mm |
Смукателната свръзка материал | Стомана с медно покритие |
Смукателната свръзка ъгъл [°] | 15 ° |
Стат. на температура на намотка [°C] [макс.] | 125 °C |
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 14.1 |
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 13.3 |
температура на намотка [°C] [макс.] | 135 °C |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | NL7 |
Тип мотор |
CSIR RSIR |
Употреба на сегмент | Хладилна техника LT |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 0.4 kg |
Хладилни агенти | R134a |
Цвят | Черен |
Честота [Hz] | 50 |
Ширина [mm] | 166 mm |
Ъгъл на нагнетателна връзка [°] | 35 ° |
Ъгъл на технологична връзка [°] | 25 ° |
Description | NL7F |
Family | NL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA LST [A] | 5.9 A |
Model number | NL7F |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
RLA | 1.20 A |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 255 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 240 V |
Височина от основа [mm] | 197 mm |
вкл. ток LST [A] | 10.4 A |
Впръскване на течност | Но. |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър на нагнетателна връзка [mm] | 5 mm |
Диаметър на технологична връзка [mm] | 6.2 mm |
Дължина [mm] | 252 mm |
Економайзер | Но. |
Захранване на компресор [V] | 220-240/1/50 |
Капацитет на пусков кондензатор | 80 µF |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
Количество на масло [cm3] | 270 cm³ |
Коментари за технологична връзка | алуминиева капачка |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Материал на нагнетателна връзка | Стомана с медно покритие |
Материал на технологична връзка | Стомана с медно покритие |
нагнетателн връзка коментари | алуминиева капачка |
Напрежение 50Hz [V] | 220 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 240 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 187 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 220 V |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обем на свободен газ [cm3] | 2180 cm³ |
Обща височина [mm] | 203 mm |
Приложения | LBP |
Работен ходов обем [cm3] | 7.27 cm³ |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Скоростна платформа | Fixed-speed |
Смукателната свръзка диаметър [mm] | 6.2 mm |
Смукателната свръзка материал | Стомана с медно покритие |
Смукателната свръзка ъгъл [°] | 15 ° |
Стат. на температура на намотка [°C] [макс.] | 125 °C |
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 14.1 |
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 13.3 |
температура на намотка [°C] [макс.] | 135 °C |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | NL7 |
Тип мотор |
CSIR RSIR |
Употреба на сегмент | Хладилна техника LT |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 0.4 kg |
Хладилни агенти | R134a |
Цвят | Черен |
Честота [Hz] | 50 |
Ширина [mm] | 166 mm |
Ъгъл на нагнетателна връзка [°] | 35 ° |
Ъгъл на технологична връзка [°] | 25 ° |