Reciprocating compressor, MPT14RA
123B2704
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Бруто тегло | 13.8 Kg |
Нето тегло | 13.5 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424673758 |
Бруто тегло | 13.8 Kg |
Нето тегло | 13.5 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424673758 |
Description | MPT14RA |
Family | P |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 21 A |
LRA HST [A] | 21 A |
MCC | 6.50 A |
Model number | MPT14RA |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 255 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 240 V |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 121 mm |
Височина от основа [mm] | 211 mm |
вкл. ток HST [А] | 21 A |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър на нагнетателна връзка [mm] | 6.5 mm |
Диаметър на технологична връзка [mm] | 8.1 mm |
Економайзер | Но. |
Захранване на компресор [V] | 220/1/50 |
Капацитет на пусков кондензатор | 60-61 µF |
Капацитет на работен кондензатор | 25 µF |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
Количество на масло [cm3] | 400 cm³ |
Коментари за технологична връзка | Гумена запушалка |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Материал на нагнетателна връзка | Мед |
Материал на технологична връзка | Мед |
нагнетателн връзка коментари | Гумена запушалка |
Напрежение 50Hz [V] | 220 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 240 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 198 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 220 V |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обща височина [mm] | 217 mm |
Одобрение | VDE |
Приложения | HBP |
Присъединяващ ток HST 50 Hz [A] | 21 A |
Работен ходов обем [cm3] | 14.32 cm³ |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Скоростна платформа | Fixed-speed |
Смукателната свръзка височина [mm] | 125 mm |
Смукателната свръзка диаметър [mm] | 8.1 mm |
Смукателната свръзка материал | Мед |
Смукателната свръзка ъгъл [°] | 20 ° |
Стат. на температура на намотка [°C] [макс.] | 115 °C |
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 5.75 |
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 4.5 |
температура на намотка [°C] [макс.] | 135 °C |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | MPT14 |
Тип мотор | CSR |
Тип опаковка | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Употреба на сегмент | Хладилна техника MT |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 1.15 kg |
Хладилни агенти |
R404A R448A R449A R452A |
Цвят | Черен |
Честота [Hz] | 50 |
Ъгъл на нагнетателна връзка [°] | 0 ° |
Ъгъл на технологична връзка [°] | 50 ° |
Description | MPT14RA |
Family | P |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 21 A |
LRA HST [A] | 21 A |
MCC | 6.50 A |
Model number | MPT14RA |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 255 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 240 V |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 121 mm |
Височина от основа [mm] | 211 mm |
вкл. ток HST [А] | 21 A |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър на нагнетателна връзка [mm] | 6.5 mm |
Диаметър на технологична връзка [mm] | 8.1 mm |
Економайзер | Но. |
Захранване на компресор [V] | 220/1/50 |
Капацитет на пусков кондензатор | 60-61 µF |
Капацитет на работен кондензатор | 25 µF |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
Количество на масло [cm3] | 400 cm³ |
Коментари за технологична връзка | Гумена запушалка |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Материал на нагнетателна връзка | Мед |
Материал на технологична връзка | Мед |
нагнетателн връзка коментари | Гумена запушалка |
Напрежение 50Hz [V] | 220 V |
Напрежение 50Hz [V] [макс] | 240 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 198 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 220 V |
Но. на фази (компресор) | 1 |
Обща височина [mm] | 217 mm |
Одобрение | VDE |
Приложения | HBP |
Присъединяващ ток HST 50 Hz [A] | 21 A |
Работен ходов обем [cm3] | 14.32 cm³ |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Скоростна платформа | Fixed-speed |
Смукателната свръзка височина [mm] | 125 mm |
Смукателната свръзка диаметър [mm] | 8.1 mm |
Смукателната свръзка материал | Мед |
Смукателната свръзка ъгъл [°] | 20 ° |
Стат. на температура на намотка [°C] [макс.] | 115 °C |
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 5.75 |
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 4.5 |
температура на намотка [°C] [макс.] | 135 °C |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | MPT14 |
Тип мотор | CSR |
Тип опаковка | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Употреба на сегмент | Хладилна техника MT |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 1.15 kg |
Хладилни агенти |
R404A R448A R449A R452A |
Цвят | Черен |
Честота [Hz] | 50 |
Ъгъл на нагнетателна връзка [°] | 0 ° |
Ъгъл на технологична връзка [°] | 50 ° |