Reciprocating compressor, DS34T3
123B6012
Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60
Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60
Бруто тегло | 23.2 Kg |
Нето тегло | 22.8 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424672157 |
Бруто тегло | 23.2 Kg |
Нето тегло | 22.8 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424672157 |
Description | DS34T3 |
Family | S |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 20 A |
MCC | 6.40 A |
Model number | DS34T3 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 440 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 484 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 400 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 440 V |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 171 mm |
Височина от основа [mm] | 276 mm |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър на нагнетателна връзка [mm] | 8 mm |
Диаметър на технологична връзка [mm] | 9.7 mm |
Економайзер | Но. |
Захранване на компресор [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
Количество на масло [cm3] | 887 cm³ |
Коментари за технологична връзка | Гумена запушалка |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Материал на нагнетателна връзка | Мед |
Материал на технологична връзка | Мед |
нагнетателн връзка коментари | Гумена запушалка |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 340 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 374 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 400 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 440 V |
Но. на фази (компресор) | 3 |
Обща височина [mm] | 282 mm |
Одобрение | VDE |
Приложения |
HBP MBP |
Присъединяващ ток HST 50 Hz [A] | 20 A |
Работен ходов обем [cm3] | 34.42 cm³ |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 261 mm |
Смукателната свръзка диаметър [mm] | 12.7 mm |
Смукателната свръзка материал | Мед |
Смукателната свръзка ъгъл [°] | 0 ° |
Стат. на температура на намотка [°C] [макс.] | 115 °C |
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 10.1 |
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 7.4 |
температура на намотка [°C] [макс.] | 135 °C |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | DS34 |
Тип опаковка | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Употреба на сегмент |
Refrigeration HT Хладилна техника MT |
Фаза | 1 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 1.7 kg |
Хладилни агенти |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Цвят | Черен |
Честота [Hz] | 50/60 |
Ъгъл на нагнетателна връзка [°] | 63 ° |
Ъгъл на технологична връзка [°] | 0 ° |
Description | DS34T3 |
Family | S |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 20 A |
MCC | 6.40 A |
Model number | DS34T3 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 440 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 484 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 400 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 440 V |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 171 mm |
Височина от основа [mm] | 276 mm |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър на нагнетателна връзка [mm] | 8 mm |
Диаметър на технологична връзка [mm] | 9.7 mm |
Економайзер | Но. |
Захранване на компресор [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
Количество на масло [cm3] | 887 cm³ |
Коментари за технологична връзка | Гумена запушалка |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Материал на нагнетателна връзка | Мед |
Материал на технологична връзка | Мед |
нагнетателн връзка коментари | Гумена запушалка |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 340 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 374 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 400 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 440 V |
Но. на фази (компресор) | 3 |
Обща височина [mm] | 282 mm |
Одобрение | VDE |
Приложения |
HBP MBP |
Присъединяващ ток HST 50 Hz [A] | 20 A |
Работен ходов обем [cm3] | 34.42 cm³ |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 261 mm |
Смукателната свръзка диаметър [mm] | 12.7 mm |
Смукателната свръзка материал | Мед |
Смукателната свръзка ъгъл [°] | 0 ° |
Стат. на температура на намотка [°C] [макс.] | 115 °C |
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 10.1 |
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 7.4 |
температура на намотка [°C] [макс.] | 135 °C |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | DS34 |
Тип опаковка | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Употреба на сегмент |
Refrigeration HT Хладилна техника MT |
Фаза | 1 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 1.7 kg |
Хладилни агенти |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Цвят | Черен |
Честота [Hz] | 50/60 |
Ъгъл на нагнетателна връзка [°] | 63 ° |
Ъгъл на технологична връзка [°] | 0 ° |