Reciprocating compressor, VTZ054AGNR1A
120B0002
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Бруто тегло | 27.63 Kg |
Нето тегло | 25.79 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428666169 |
Бруто тегло | 27.63 Kg |
Нето тегло | 25.79 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428666169 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VTZ054-G |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VTZ |
GP LP върт. момент [Nm] | 15 N-m |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP54 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър | Schrader |
LRA | 47 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MMT | 15 A |
Model number | VTZ054AGNR1A |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Reciprocating compressor VTZ |
RLA | 12 A |
SCIP dossier no. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 0.3 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 480 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 480 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 480 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 480 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 67 mm |
Височина на опаковката [mm] | 385 mm |
Върт. момент на маслен изравнител [Nm] | 30 N-m |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 4 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 224 mm |
Дължина на опаковката [mm] | 330 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Винт 4,8 mm |
Зареждане с масло [L] | 0.95 L |
Захранване на компресор [V] | 380-480/3/50-60 |
Защита на мотора | Защита на мотор чрез честотен конвертор |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 30 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 25 bar |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Инвертор |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Маслен изравнител | 3/8'' разширение SAE |
Монтажен върт. момент [Nm] | 15 N-m |
Монтажен стандарт | Rotolock |
Монтажна връзка | ODF |
Монтажна забележка | (доставя се само с версия rotolock) |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 1/2 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 380 V |
Ниско странично TS макс. | 50 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 7.5 L |
Обща височина [mm] | 356 mm |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложени фитинги | Споени ръкави за засмукване и нагнетяване, Rotolock гайки и уплътнители |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 53.86 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8501042a |
Смукателната свръзка височина [mm] | 263 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 1/4 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 5/8 in |
справка за маслото | 160PZ |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 2.08 Ohm |
тест дифер. [bar] [макс] | 30 bar |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | VTZ054 |
Тип присъединяване | Rotolock |
Употреба на сегмент | Хладилна техника MT |
Фабрично HP [bar] | 25 bar |
Фабрично LP [bar] | 25 bar |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 2.5 kg |
Хладилни агенти |
R134a R404A R407C |
Цвят | Син |
Цилиндър | 1 |
Честота [Hz] | 35 - 90 |
Ширина на опаковката [mm] | 295 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VTZ054-G |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VTZ |
GP LP върт. момент [Nm] | 15 N-m |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP54 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър | Schrader |
LRA | 47 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MMT | 15 A |
Model number | VTZ054AGNR1A |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Reciprocating compressor VTZ |
RLA | 12 A |
SCIP dossier no. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 0.3 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 480 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 480 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 480 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 480 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 67 mm |
Височина на опаковката [mm] | 385 mm |
Върт. момент на маслен изравнител [Nm] | 30 N-m |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 4 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 224 mm |
Дължина на опаковката [mm] | 330 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Винт 4,8 mm |
Зареждане с масло [L] | 0.95 L |
Захранване на компресор [V] | 380-480/3/50-60 |
Защита на мотора | Защита на мотор чрез честотен конвертор |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 30 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 25 bar |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Инвертор |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Маслен изравнител | 3/8'' разширение SAE |
Монтажен върт. момент [Nm] | 15 N-m |
Монтажен стандарт | Rotolock |
Монтажна връзка | ODF |
Монтажна забележка | (доставя се само с версия rotolock) |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 1/2 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 380 V |
Ниско странично TS макс. | 50 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 7.5 L |
Обща височина [mm] | 356 mm |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложени фитинги | Споени ръкави за засмукване и нагнетяване, Rotolock гайки и уплътнители |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 53.86 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8501042a |
Смукателната свръзка височина [mm] | 263 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 1/4 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 5/8 in |
справка за маслото | 160PZ |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 2.08 Ohm |
тест дифер. [bar] [макс] | 30 bar |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | VTZ054 |
Тип присъединяване | Rotolock |
Употреба на сегмент | Хладилна техника MT |
Фабрично HP [bar] | 25 bar |
Фабрично LP [bar] | 25 bar |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 2.5 kg |
Хладилни агенти |
R134a R404A R407C |
Цвят | Син |
Цилиндър | 1 |
Честота [Hz] | 35 - 90 |
Ширина на опаковката [mm] | 295 mm |