Reciprocating compressor, NTZ136A1LR1B
120F0297
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Single pack
Бруто тегло | 37.5 Kg |
Нето тегло | 35 Kg |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428665155 |
Бруто тегло | 37.5 Kg |
Нето тегло | 35 Kg |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428665155 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ136-1B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
GP LP върт. момент [Nm] | 15 N-m |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP54 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър | Schrader |
LRA | 140 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 41 A |
Model number | NTZ136A1LR1B |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 0.6 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 253 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 230 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 74 mm |
Височина на опаковката [mm] | 450 mm |
Върт. момент на маслен изравнител [Nm] | 30 N-m |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 3 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 288 mm |
Дължина на опаковката [mm] | 385 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Винтови конектори 10-32 UNF x 9,5 |
Зареждане с масло [L] | 1.8 L |
Захранване на компресор [V] | 208-230/1/60 |
Защита на мотора | Вътрешен предпазител за претоварване |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 30 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 25 bar |
Капацитет на кондензатор А | 30 µF |
Капацитет на кондензатор Б | 135 µF |
Капацитет на кондензатор В | 15 µF |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Маслен изравнител | 3/8'' разширение SAE |
Монтажен върт. момент [Nm] | 15 N-m |
Монтажен стандарт | Rotolock |
Монтажна връзка | ODF |
Монтажна забележка | (доставя се само с версия rotolock) |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 3/4 in |
Напрежение на кондензатор A [V] | 440 V |
Напрежение на кондензатор B [V] | 330 V |
Напрежение на кондензатор C [V] | 440 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 187 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 208 V |
Ниско странично TS макс. | 50 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 16.5 L |
Обща височина [mm] | 413 mm |
Одобрение |
CE UL UKCA |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложени фитинги | Споени ръкави за засмукване и нагнетяване, Rotolock гайки и уплътнители |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 136 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 1/4 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8502012g |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 265 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 3/4 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1 1/8 in |
справка за маслото | 175PZ |
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 1.73 |
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 0.36 |
тест дифер. [bar] [макс] | 30 bar |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | NTZ136 |
Тип присъединяване | Rotolock |
Употреба на сегмент | Хладилна техника LT |
Фабрично HP [bar] | 25 bar |
Фабрично LP [bar] | 25 bar |
Фаза | 1 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 5 kg |
Хладилни агенти |
R404A R452A |
Цвят | Син |
Цилиндър | 2 |
Честота [Hz] | 60 |
Ширина на опаковката [mm] | 375 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ136-1B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
GP LP върт. момент [Nm] | 15 N-m |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP54 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър | Schrader |
LRA | 140 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 41 A |
Model number | NTZ136A1LR1B |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 0.6 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 253 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 230 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 74 mm |
Височина на опаковката [mm] | 450 mm |
Върт. момент на маслен изравнител [Nm] | 30 N-m |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 3 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 288 mm |
Дължина на опаковката [mm] | 385 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Винтови конектори 10-32 UNF x 9,5 |
Зареждане с масло [L] | 1.8 L |
Захранване на компресор [V] | 208-230/1/60 |
Защита на мотора | Вътрешен предпазител за претоварване |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 30 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 25 bar |
Капацитет на кондензатор А | 30 µF |
Капацитет на кондензатор Б | 135 µF |
Капацитет на кондензатор В | 15 µF |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Маслен изравнител | 3/8'' разширение SAE |
Монтажен върт. момент [Nm] | 15 N-m |
Монтажен стандарт | Rotolock |
Монтажна връзка | ODF |
Монтажна забележка | (доставя се само с версия rotolock) |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 3/4 in |
Напрежение на кондензатор A [V] | 440 V |
Напрежение на кондензатор B [V] | 330 V |
Напрежение на кондензатор C [V] | 440 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 187 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 208 V |
Ниско странично TS макс. | 50 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 16.5 L |
Обща височина [mm] | 413 mm |
Одобрение |
CE UL UKCA |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложени фитинги | Споени ръкави за засмукване и нагнетяване, Rotolock гайки и уплътнители |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 136 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 1/4 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8502012g |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 265 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 3/4 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1 1/8 in |
справка за маслото | 175PZ |
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 1.73 |
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 0.36 |
тест дифер. [bar] [макс] | 30 bar |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | NTZ136 |
Тип присъединяване | Rotolock |
Употреба на сегмент | Хладилна техника LT |
Фабрично HP [bar] | 25 bar |
Фабрично LP [bar] | 25 bar |
Фаза | 1 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 5 kg |
Хладилни агенти |
R404A R452A |
Цвят | Син |
Цилиндър | 2 |
Честота [Hz] | 60 |
Ширина на опаковката [mm] | 375 mm |