Reciprocating compressor, NTZ048A5LR1B
120F0228
Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Бруто тегло | 25 Kg |
Нето тегло | 22 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428665704 |
Бруто тегло | 25 Kg |
Нето тегло | 22 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428665704 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ048-5B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
GP LP върт. момент [Nm] | 15 N-m |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP55 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър | Schrader |
LRA | 37 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22 bar |
MCC | 11 A |
Model number | NTZ048A5LR1B |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
SCIP dossier no. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Висок страничен обем | 0.3 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 264 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 240 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 68 mm |
Височина на опаковката [mm] | 370 mm |
Върт. момент на маслен изравнител [Nm] | 30 N-m |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 3 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 224 mm |
Дължина на опаковката [mm] | 385 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Многожилен кабел |
Зареждане с масло [L] | 0.95 L |
Захранване на компресор [V] | 220-240/1/50 |
Защита на мотора | Вътрешен предпазител за претоварване |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 30 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 25 bar |
Капацитет на кондензатор А | 20 µF |
Капацитет на кондензатор Б | 100 µF |
Капацитет на кондензатор В | 10 µF |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Маслен изравнител | 3/8'' разширение SAE |
Монтажен върт. момент [Nm] | 15 N-m |
Монтажен стандарт | Rotolock |
Монтажна връзка | ODF |
Монтажна забележка | (доставя се само с версия rotolock) |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 1/2 in |
Напрежение на кондензатор A [V] | 440 V |
Напрежение на кондензатор B [V] | 330 V |
Напрежение на кондензатор C [V] | 440 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 198 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 220 V |
Ниско странично TS макс. | 50 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 7.5 L |
Обща височина [mm] | 333 mm |
Одобрение |
CCC CE UL UKCA |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложени фитинги | Споени ръкави за засмукване и нагнетяване, Rotolock гайки и уплътнители |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 48 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8501026f |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 263 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 1/4 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 5/8 in |
справка за маслото | 175PZ |
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 4.02 |
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 1.66 |
тест дифер. [bar] [макс] | 30 bar |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | NTZ048 |
Тип присъединяване | Rotolock |
Употреба на сегмент | Хладилна техника LT |
Фабрично HP [bar] | 25 bar |
Фабрично LP [bar] | 25 bar |
Фаза | 1 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 2.5 kg |
Хладилни агенти |
R404A R452A R454C R455A |
Цвят | Син |
Цилиндър | 1 |
Честота [Hz] | 50 |
Ширина на опаковката [mm] | 285 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ048-5B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
GP LP върт. момент [Nm] | 15 N-m |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP55 (с уплътнение на кабел) |
LP порт за манометър | Schrader |
LRA | 37 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22 bar |
MCC | 11 A |
Model number | NTZ048A5LR1B |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
SCIP dossier no. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Висок страничен обем | 0.3 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 264 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 240 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 68 mm |
Височина на опаковката [mm] | 370 mm |
Върт. момент на маслен изравнител [Nm] | 30 N-m |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 3 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 224 mm |
Дължина на опаковката [mm] | 385 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Многожилен кабел |
Зареждане с масло [L] | 0.95 L |
Захранване на компресор [V] | 220-240/1/50 |
Защита на мотора | Вътрешен предпазител за претоварване |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 30 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 25 bar |
Капацитет на кондензатор А | 20 µF |
Капацитет на кондензатор Б | 100 µF |
Капацитет на кондензатор В | 10 µF |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
марка техника | Спирален/бутален компресор |
Маслен изравнител | 3/8'' разширение SAE |
Монтажен върт. момент [Nm] | 15 N-m |
Монтажен стандарт | Rotolock |
Монтажна връзка | ODF |
Монтажна забележка | (доставя се само с версия rotolock) |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 1/2 in |
Напрежение на кондензатор A [V] | 440 V |
Напрежение на кондензатор B [V] | 330 V |
Напрежение на кондензатор C [V] | 440 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 198 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 220 V |
Ниско странично TS макс. | 50 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 7.5 L |
Обща височина [mm] | 333 mm |
Одобрение |
CCC CE UL UKCA |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложени фитинги | Споени ръкави за засмукване и нагнетяване, Rotolock гайки и уплътнители |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 48 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8501026f |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 263 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 1/4 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 5/8 in |
справка за маслото | 175PZ |
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 4.02 |
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 1.66 |
тест дифер. [bar] [макс] | 30 bar |
Технология | Бутално-постъпателен |
Тип | NTZ048 |
Тип присъединяване | Rotolock |
Употреба на сегмент | Хладилна техника LT |
Фабрично HP [bar] | 25 bar |
Фабрично LP [bar] | 25 bar |
Фаза | 1 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 2.5 kg |
Хладилни агенти |
R404A R452A R454C R455A |
Цвят | Син |
Цилиндър | 1 |
Честота [Hz] | 50 |
Ширина на опаковката [mm] | 285 mm |