Scroll compressor, SH090A6ALC
120H0005
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 230/3/50, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 230/3/50, Packing format: Single pack
Бруто тегло | 61.91 Kg |
Нето тегло | 58 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702424543495 |
Бруто тегло | 61.91 Kg |
Нето тегло | 58 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702424543495 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH090-6 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP54 (с уплътнение на кабел) |
LRA | 157 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 40 A |
Model number | SH090A6ALC |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
RLA | 28.6 A |
SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 0.7 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 253 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 230 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 451 mm |
Височина на опаковката [mm] | 596 mm |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 2 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 243 mm |
Дължина на опаковката [mm] | 470 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Винт 4,8 mm |
Зареждане с масло [L] | 3 L |
Захранване на компресор [V] | 230/3/50 |
Защита на мотора | Вътрешен предпазител за претоварване |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 48.7 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 33.3 bar |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
Максимален работен ток [МТР] | 32 A |
марка техника | Спирален компресор |
Маслен изравнител | 1-3/4"Rotolock |
Монтажен върт. момент [Nm] | 15 N-m |
Монтажен стандарт | ODF |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 7/8 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 207 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 230 V |
Ниско странично TS макс. | 55 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 11.7 L |
Обща височина [mm] | 482 mm |
Одобрение |
CE UKCA UL |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 88.4 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 7/8 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8560004 |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 235 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 1/8 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1 1/8 in |
справка за маслото | 160SZ |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 0.5 Ohm |
Тегло на опаковката [kg] | 60 kg |
тест дифер. [bar] [макс] | 37 bar |
Технология | Спирален |
Тип | SH090 |
Тип присъединяване | Brazed |
Употреба на сегмент | Климатизация |
Фабрично HP [bar] | 0 bar |
Фабрично LP [bar] | 0 bar |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 5.9 kg |
Хладилни агенти | R410A |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50 |
Ширина на опаковката [mm] | 370 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH090-6 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP54 (с уплътнение на кабел) |
LRA | 157 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 40 A |
Model number | SH090A6ALC |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
RLA | 28.6 A |
SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 0.7 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 253 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 230 V |
Високо странично TS макс. | 150 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 451 mm |
Височина на опаковката [mm] | 596 mm |
Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 2 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 243 mm |
Дължина на опаковката [mm] | 470 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Винт 4,8 mm |
Зареждане с масло [L] | 3 L |
Захранване на компресор [V] | 230/3/50 |
Защита на мотора | Вътрешен предпазител за претоварване |
Изпитателно HP [bar] [макс] | 48.7 bar |
Изпитателно LP [bar] [макс] | 33.3 bar |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Фиксирана скорост |
Максимален работен ток [МТР] | 32 A |
марка техника | Спирален компресор |
Маслен изравнител | 1-3/4"Rotolock |
Монтажен върт. момент [Nm] | 15 N-m |
Монтажен стандарт | ODF |
Монтиране на стъкло | Резбови |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 7/8 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 207 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 230 V |
Ниско странично TS макс. | 55 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 11.7 L |
Обща височина [mm] | 482 mm |
Одобрение |
CE UKCA UL |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 88.4 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 7/8 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8560004 |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 235 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 1 1/8 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1 1/8 in |
справка за маслото | 160SZ |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 0.5 Ohm |
Тегло на опаковката [kg] | 60 kg |
тест дифер. [bar] [макс] | 37 bar |
Технология | Спирален |
Тип | SH090 |
Тип присъединяване | Brazed |
Употреба на сегмент | Климатизация |
Фабрично HP [bar] | 0 bar |
Фабрично LP [bar] | 0 bar |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 5.9 kg |
Хладилни агенти | R410A |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50 |
Ширина на опаковката [mm] | 370 mm |