Scroll compressor, VZH065CGANB
120G0152
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Бруто тегло | 44 Kg |
Нето тегло | 35 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424050146 |
Бруто тегло | 44 Kg |
Нето тегло | 35 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424050146 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH065CG |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP22 |
LP порт за манометър | Няма |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH065CGANB |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oil type | PVE |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
RLA | 27.2 A |
SCIP dossier no. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dossier product name | VZH028-044 / VLZ028-044 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 0.7 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 528 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 528 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 480 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 480 V |
Високо странично TS макс. | 65 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 422 mm |
Впръскване на течност | Но. |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 2 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 184 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Многожилен кабел |
Зареждане с масло [L] | 1.57 L |
Захранване на компресор [V] | 380-480/3/50-60 |
Защита на мотора | Защита на мотор чрез честотен конвертор |
Източване на масло | 1/4'' NPT |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Инвертор |
марка техника | Спирален компресор |
Монтажен върт. момент [Nm] | 11 N-m |
Монтажен стандарт | ODF |
Монтиране на стъкло | Няма |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 3/4 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 342 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 342 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 380 V |
Ниско странично TS макс. | 55 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 4.7 L |
Обща височина [mm] | 455 mm |
Одобрение |
CE UL UKCA |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 65.1 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 3/4 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8590007 |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 280 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 7/8 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 7/8 in |
справка за маслото | 160HV |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 0.177 Ohm |
Технология | Спирален |
Тип | VZH065 |
Тип присъединяване | Brazed |
Употреба на сегмент | Климатизация |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 5.4 kg |
Хладилни агенти | R410A |
Честота [Hz] | 15 - 100 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH065CG |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
HP порт за манометър | Няма |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP клас на защита | IP22 |
LP порт за манометър | Няма |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH065CGANB |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oil type | PVE |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
RLA | 27.2 A |
SCIP dossier no. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dossier product name | VZH028-044 / VLZ028-044 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Брой стартирания на час [макс] | 12 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Вискозитет [cP] | 32 cP |
Висок страничен обем | 0.7 L |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 528 V |
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 528 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 480 V |
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 480 V |
Високо странично TS макс. | 65 °C |
Високо странично TS мин. | -35 °C |
Височина на нагнетателна връзка [mm] | 422 mm |
Впръскване на течност | Но. |
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 2 N-m |
Група продукти | Hermetic compressors |
Диаметър [mm] | 184 mm |
Економайзер | Но. |
Електрически връзки | Многожилен кабел |
Зареждане с масло [L] | 1.57 L |
Захранване на компресор [V] | 380-480/3/50-60 |
Защита на мотора | Защита на мотор чрез честотен конвертор |
Източване на масло | 1/4'' NPT |
Код на конфигурация | Единичен |
Количество в опаковката | 1 |
контрол на мощността | Инвертор |
марка техника | Спирален компресор |
Монтажен върт. момент [Nm] | 11 N-m |
Монтажен стандарт | ODF |
Монтиране на стъкло | Няма |
нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 3/4 in |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 342 V |
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 342 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 380 V |
Ниско странично TS макс. | 55 °C |
Ниско странично TS мин. | -35 °C |
Нисък страничен обем | 4.7 L |
Обща височина [mm] | 455 mm |
Одобрение |
CE UL UKCA |
приложени инструкции | Инструкции за монтаж |
приложено масло | Първоначално зареждане с масло |
Работен ходов обем [cm3] | 65.1 cm³ |
Размер на нагнетателна връзка [инч] | 3/4 in |
с монтаж | Комплект за монтаж с втулки, болтове, гайки, ръкави и шайби |
сила на върт. Момент | 3 N-m |
Скица номер | 8590007 |
Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Смукателната свръзка височина [mm] | 280 mm |
Смукателната свръзка материал | - |
Смукателната свръзка размер [in] | 7/8 in |
Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 7/8 in |
справка за маслото | 160HV |
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 0.177 Ohm |
Технология | Спирален |
Тип | VZH065 |
Тип присъединяване | Brazed |
Употреба на сегмент | Климатизация |
Фаза | 3 |
Хладилен заряд [kg] [Макс] | 5.4 kg |
Хладилни агенти | R410A |
Честота [Hz] | 15 - 100 |