Пакет контролери, AK-PC 782A

080Z0192

Функция: Транскритичен бустер, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: RS232; LON RS485, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Информация за продукта

Бруто тегло 0.964 Kg
Нето тегло 0.645 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428946797

 

I/O конектори макс. 160 pc
Аналогови входове (AI) [pc] 11 pc
Брой вентилатори макс. 8 pc
Брой компресори макс. 8 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Compressor/condenser control
Дисплей - опция EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
допълн. входове на пресостата макс 5 pc
допълн. входове на термостата макс 5 pc
Допълнителен PI контрол макс. 3 pc
Допълнителни алармени входове макс. 10 pc
Допълнителни аналогови входове макс. 5 pc
Език на продукта Чешки
Датски
Нидерландски
Английски
Фински
Френски
Немски
Италиански
Полски
Португалски
Руски
Испански
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Захранващо напрежение [V] DC 24 V
Зона на приложение контрол на мощността
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Консумирана мощност [VA] 8 VA
контрол на вх. мощност Налягане
Контрол на мощността на вентилатора Стъпка/скорост
Наименование на продукта Пакет контролери
Но. на компр. сигнали за безопасност макс 6 pc
Но. на разширителни модули макс. 11 pc
Обслужваем Но.
Одобрение C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
По-нататъшна информация Транскр.,скорост,CO2,HP,масло, HR
Преден дисплей Но.
Програмни инструменти AK-ST 500
Продуктови аксесоари Electron. control accessories
Продуктови характеристики CO2 съвместим
Включена външна ком.
Налягане на плуващ кондензатор
Функция за регенерация на топлина
Зареждане на проливане
Нощно обратно течение
P0 оптимизация
Управление на помпа
Управление на трипътен вентил
Режим на вентилаторен контрол PI
Режим на контрол намощността PI
режим на мощност на компресора Стъпка/скорост
Тип AK-PC 782A
Тип комуникация LON RS485
RJ11 (CAN) to Display
RS232
USB-B to PC
Тип кондензаторно управление Температура
Тип регулатор Пакет контролери
Управление на масло Да, с CO2
Функция Транскритичен бустер
Цифрови изходи (DO) [pc] 8 pc
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality