AK-RC 205C, Стаен контролер за съхранение на студено
080Z5002
Функция: Управление на хладилни камери, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
Функция: Управление на хладилни камери, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
Бруто тегло | 1.642 Kg |
Нето тегло | 1.342 Kg |
Volume | 6.975 Cubic dec. |
EAN | 5715162444214 |
Бруто тегло | 1.642 Kg |
Нето тегло | 1.342 Kg |
Volume | 6.975 Cubic dec. |
EAN | 5715162444214 |
China RoHS compliance | Out of scope |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
Product Name Description | Стаен контролер за съхранение на студено |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Evaporator and room control |
Дисплей - опция | Yes |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Зона на приложение | Агрегат |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Консумирана мощност [VA] | 6.3 VA |
Одобрение |
CE RoHS |
Тип | AK-RC 205C |
Тип комуникация | RS485 Modbus |
Тип регулатор | Оптима контрол. 1 фаза (2HP) |
типна изход на вентил | (TXV) |
Функция | Управление на хладилни камери |
Честота [Hz] |
50 Hz 50/60 Hz |
China RoHS compliance | Out of scope |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
Product Name Description | Стаен контролер за съхранение на студено |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Evaporator and room control |
Дисплей - опция | Yes |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Зона на приложение | Агрегат |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Консумирана мощност [VA] | 6.3 VA |
Одобрение |
CE RoHS |
Тип | AK-RC 205C |
Тип комуникация | RS485 Modbus |
Тип регулатор | Оптима контрол. 1 фаза (2HP) |
типна изход на вентил | (TXV) |
Функция | Управление на хладилни камери |
Честота [Hz] |
50 Hz 50/60 Hz |