Информация за продукта

Бруто тегло 0.383 Kg
Нето тегло 0.317 Kg
Volume 1.25 Liter
EAN 5702428890335

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Управление на устройството за охлаждане (TXV)
UK RoHS compliance Out of scope
Аналогови входове (AI) [pc] 3 pc
Брой входове за сензори 3 pc
Брой изпарители макс. 1 pc
Брой компресори макс. 1 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Индустриален пакет
Група продукти Evaporator and room control
Дисплей - опция EKA 163A
EKA 164A
Език на продукта Английски
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Зона на приложение Температурен контрол
Идентичен продукт 084B4164
Количество в опаковка от определен вид 9 pc
Консумирана мощност [VA] 2.3 VA
Обслужваем Но.
Одобрение C-TICK
CE
EAC
CMIM
По-нататъшна информация Аларма= Светлина или Railheat (нагряване на рамката)
Преден дисплей Да
Продуктови аксесоари Electron. control accessories
Темп. Поддръжка на сензор NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Тип EKC 302D
Тип комуникация MODBUS
RS485
Тип на сензора Темп. сензори
Тип регулатор Охлаждане Контролер (Темп.)
типна изход на вентил EVR (TXV)
Функция Комп., размразяване, вентилатор, аларма, още ф.
Цифрови входове (DI) [pc] 2 pc
Цифрови изходи (DO) [pc] 4 pc
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality