Shows 35 product(s)
Електрически регулиращ вентил, CCMT 10L
Хладилни агенти: R744, Kv стойност [m³/h]: 1.100, Макс. работно налягане [bar]: 140.0, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 9
Електрически регулиращ вентил, CCMT 16
Хладилни агенти: R744; R134a; R1234yf, Kv стойност [m³/h]: 1.600, Макс. работно налягане [bar]: 140.0, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
Електрически регулиращ вентил, CCMT 24
Хладилни агенти: R744; R134a; R1234yf, Kv стойност [m³/h]: 2.400, Макс. работно налягане [bar]: 140.0, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
Електрически регулиращ вентил, CCMT 30
Хладилни агенти: R744; R134a; R1234yf, Kv стойност [m³/h]: 3.000, Макс. работно налягане [bar]: 140.0, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
Електрически регулиращ вентил, CCMT 42
Хладилни агенти: R744; R134a; R1234yf, Kv стойност [m³/h]: 4.200, Макс. работно налягане [bar]: 140.0, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1