Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
027H7272 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
За съжаление не успяхме да намерим опции за разширена гаранция за Вашия продукт.
Можете да опитате отново по-късно или да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти за допълнителна помощ.
Можете да опитате отново по-късно или да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти за допълнителна помощ.
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
Електрически регулиращ вентил, CCMT 8L
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Електрически регулиращ вентил, CCMT 8L
027H7272
Хладилни агенти: R744, Kv стойност [m³/h]: 0.800, Макс. работно налягане [bar]: 140.0, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 9