Shut-off ball valve, GBC 10s H
009L5396
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00
Бруто тегло | 0.173 Kg |
Нето тегло | 0.119 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512227 |
Бруто тегло | 0.173 Kg |
Нето тегло | 0.119 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512227 |
Cv стойност [gal/min] | 8.09 gal/min |
EN13463-3 запал. източник преценка | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv стойност [m³/h] | 7 m³/h |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
UL approved refrigerants | R744 |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Shut-off and regulating valves |
Индикатор на посока на потока | Релефна 2-посочна стрелка |
Категория | Art. 4, par. 3 |
Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 90 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 1305 psig |
Материал на присъединителния елемент | stainless steel SS tube |
Материал на тялото | Неръждаема стомана |
Оборудване | Cap w. wire seal |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
ВКЛЮЧЕН В C UL US LLC CDC TYSK PED UKCA |
Порт за достъп | НО |
Посока | Прав |
Посока на поток | Двупоточна система |
Продуктови аксесоари | Аксесоари за вентили BM/GBC |
Размер на вход [mm] | 10 mm |
Размер на изход [mm] | 10 mm |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 100 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -40 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 212 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
Тип | GBC 10s H |
Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
Флуидна група | 2 |
Хладилни агенти | R744 |
Cv стойност [gal/min] | 8.09 gal/min |
EN13463-3 запал. източник преценка | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv стойност [m³/h] | 7 m³/h |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
UL approved refrigerants | R744 |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Shut-off and regulating valves |
Индикатор на посока на потока | Релефна 2-посочна стрелка |
Категория | Art. 4, par. 3 |
Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 90 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 1305 psig |
Материал на присъединителния елемент | stainless steel SS tube |
Материал на тялото | Неръждаема стомана |
Оборудване | Cap w. wire seal |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
ВКЛЮЧЕН В C UL US LLC CDC TYSK PED UKCA |
Порт за достъп | НО |
Посока | Прав |
Посока на поток | Двупоточна система |
Продуктови аксесоари | Аксесоари за вентили BM/GBC |
Размер на вход [mm] | 10 mm |
Размер на изход [mm] | 10 mm |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 100 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -40 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 212 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
Тип | GBC 10s H |
Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
Флуидна група | 2 |
Хладилни агенти | R744 |