Добавяне на гаранция
Продуктът е добавен в количката
034N0083 е добавен в количката
Моля, изберете гаранция от списъка по-долу, за да я приложите към Вашия преобразувател. Не забравяйте, че можете да изберете само една гаранция и ако имате няколко преобразувателя, една и съща гаранция ще бъде прикрепена към всеки преобразувател. Моля, имайте предвид, че няма да можете да промените броя на Вашите преобразуватели след прилагане на гаранцията.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
За съжаление не успяхме да намерим опции за разширена гаранция за Вашия продукт.
Можете да опитате отново по-късно или да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти за допълнителна помощ.
Можете да опитате отново по-късно или да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти за допълнителна помощ.
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
Регулатор за байпас с горещи пари, CPCE 15
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Регулатор за байпас с горещи пари, CPCE 15
034N0083
Размер на вход [mm]: 16.00, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Размер на изход [mm]: 16.00, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Макс. работно налягане [bar]: 28.0