Shows 37 product(s)
Плувка на вентил, HFI 040
Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400
Плувка на вентил, HFI 050
Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400
Плувка на вентил, HFI 060
Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400
Плувка на вентил, HFI 060
Размер на връзка вход [mm]: 150.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400
Плувка на вентил, HFI 040 F
Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Фланец, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400
Плувка на вентил, HFI 050 F
Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Фланец, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400
Плувка на вентил, HFI 060 F
Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Фланец, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400
Плувка на вентил, HFI 050 F
Размер на връзка вход [mm]: 150.0, Тип на връзка вход: Фланец, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400
Плувка на вентил, HFI 060 F
Размер на връзка вход [mm]: 150.0, Тип на връзка вход: Фланец, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400
Плувка на вентил, HFI 040 F
Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Фланец, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400