China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Orifice for expansion valve |
SCIP dossier no. |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP dossier product name |
TE |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Група продукти |
Expansion valves |
Име на програма за части |
TE 20 |
Количество в опаковка от определен вид |
8 pc |
Номинална мощност R134a, диапазон N [TR] |
26 TR |
Номинална мощност R22, диапазон B [TR] |
20.9 TR |
Номинална мощност R22, диапазон N [kW] |
148 kW |
Номинална мощност R404A, диапазон B [kW] |
43.5 kW |
Номинална мощност R404A, диапазон N [kW] |
102 kW |
Номинална мощност R404A, диапазон N [TR] |
29 TR |
Номинална мощност R407A, диапазон N [kW] |
148 kW |
Номинална мощност R407A, диапазон N [TR] |
42 TR |
Номинална мощност R407C, диапазон N [kW] |
134 kW |
Номинална мощност R407C, диапазон N [TR] |
38 TR |
Номинална мощност R407F, диапазон N [kW] |
158 kW |
Номинална мощност R407F, диапазон N [TR] |
45 TR |
Номинална мощност R507, диапазон B [kW] |
43.5 kW |
Номинална мощност R507, диапазон B [TR] |
12.4 TR |
Номинална мощност R507, диапазон N [kW] |
102 kW |
Номинална мощност R507, диапазон N [TR] |
29 TR |
номинална мощност Диапазон N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
номинална мощност диапазон N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Номинална мощност R134a, диапазон N [kW] |
91 kW |
Номинална мощност R22, диапазон B [kW] |
73.2 kW |
Номинална мощност R22, диапазон N [TR] |
42 TR |
Номинална мощност R404A, диапазон B [TR] |
12.4 TR |
Обслужваем |
TXV резервни части |
Одобрение |
EAC LLC CDC TYSK |
Продуктови аксесоари |
TXV аксесоари |
Размер на дюзи |
9 |
Тип |
ORF |
Употребено за продукт |
TE 20 |
Хладилни агенти |
R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |