Shows 366 product(s)
Предпазен клапан, SFA 15, G, 10 bar
Настройка на налягането [bar]: 10, Тип присъединяване: G, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1, Сертификат за налягане: Включен сертификат на Danfoss
Предпазен клапан, SFA 15, G, 11 bar
Настройка на налягането [bar]: 11, Тип присъединяване: G, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1, Сертификат за налягане: Включен сертификат на Danfoss
Предпазен клапан, SFA 15, G, 12 bar
Настройка на налягането [bar]: 12, Тип присъединяване: G, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1, Сертификат за налягане: Включен сертификат на Danfoss
Предпазен клапан, SFA 15, G, 13 bar
Настройка на налягането [bar]: 13, Тип присъединяване: G, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1, Сертификат за налягане: Включен сертификат на Danfoss
Предпазен клапан, SFA 15, G, 14 bar
Настройка на налягането [bar]: 14, Тип присъединяване: G, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1, Сертификат за налягане: Включен сертификат на Danfoss
Предпазен клапан, SFA 15, G, 15 bar
Настройка на налягането [bar]: 15, Тип присъединяване: G, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1, Сертификат за налягане: Включен сертификат на Danfoss
Предпазен клапан, SFA 15, G, 16 bar
Настройка на налягането [bar]: 16, Тип присъединяване: G, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1, Сертификат за налягане: Включен сертификат на Danfoss
Предпазен клапан, SFA 15, G, 17 bar
Настройка на налягането [bar]: 17, Тип присъединяване: G, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1, Сертификат за налягане: Включен сертификат на Danfoss
Предпазен клапан, SFA 15, G, 18 bar
Настройка на налягането [bar]: 18, Тип присъединяване: G, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1, Сертификат за налягане: Включен сертификат на Danfoss
Предпазен клапан, SFA 15, G, 19 bar
Настройка на налягането [bar]: 19, Тип присъединяване: G, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1, Сертификат за налягане: Включен сертификат на Danfoss