Compressor overflow Valves

Shows 5 product(s)

148F3033

POV 2150, Точкова заварка, 25 bar

Размер на връзка вход [mm]: 80.0, Размер на свързващ изход [mm]: 80.0, Размер на връзка вход [инч]: 3 in, Размер на свързващ изход [инч]: 3 in

2417+047

POV 600, Точкова заварка

Размер на връзка вход [mm]: 40.0, Размер на свързващ изход [mm]: 40.0, Размер на връзка вход [инч]: 1 1/2 in, Размер на свързващ изход [инч]: 1 1/2 in

2417+232

POV 600, Точкова заварка

Размер на връзка вход [mm]: 40.0, Размер на свързващ изход [mm]: 40.0, Размер на връзка вход [инч]: 1 1/2 in, Размер на свързващ изход [инч]: 1 1/2 in

Преглед: