Превключващи клапани

Shows 9 product(s)

148F3005

Превключващ вентил, DSV 1, Разклонение на заварка

Тип на връзка вход: Разклонение на заварка, Тип свързващ изход: G, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Размер на свързващ изход [инч]: 3/4

148F3006

Превключващ вентил, DSV 2, Фланец за заварка

Тип на връзка вход: Фланец за заварка, Тип свързващ изход: G, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Размер на свързващ изход [инч]: 3/4

148F3007

Превключващ вентил, DSV 2, Фланец за заварка

Тип на връзка вход: Фланец за заварка, Тип свързващ изход: G, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Размер на свързващ изход [инч]: 3/4

148F3008

Превключващ вентил, DSV 2, Фланец за заварка

Тип на връзка вход: Фланец за заварка, Тип свързващ изход: G, Размер на връзка вход [mm]: 32.0, Размер на свързващ изход [инч]: 3/4

148F3009

Превключващ вентил, DSV 2, Фланец за заварка

Тип на връзка вход: Фланец за заварка, Тип свързващ изход: G, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Размер на свързващ изход [инч]: 1

148F3010

Превключващ вентил, DSV 2, Фланец за заварка

Тип на връзка вход: Фланец за заварка, Тип свързващ изход: G, Размер на връзка вход [mm]: 32.0, Размер на свързващ изход [инч]: 1

148F3011

Превключващ вентил, DSV 2, Фланец за заварка

Тип на връзка вход: Фланец за заварка, Тип свързващ изход: G, Размер на връзка вход [mm]: 32.0, Размер на свързващ изход [инч]: 1 1/4

148F3055

Превключващ вентил, DSV 10, NPT 3/4

Тип на връзка вход: NPT 3/4, Тип свързващ изход: NPT 1/2, Размер на свързващ изход [инч]: 1/2

Преглед: