Shows 2 product(s)
Вентилна станция, ICF 20-2-121, 15 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220
Присъединителен размер [mm]: 15, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120
Вентилна станция, ICF 20-2-121, 20 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220
Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120